Para el equipamiento de niveles de montaje, con trama de 25 mm, profundidad regulable
- Referencia:
- CS 9765092
- Descripción producto
- Para el montaje de niveles de montaje. Las placas de montaje pueden ajustarse en profundidad en retícula de 25 mm.
- Material
- Aluminio, 3 mm
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Observación
- En armarios con una anchura de 1200 mm es posible realizar un montaje parcial con una o dos placas de montaje de 600 mm de ancho.
- Dimensiones
- Anchura: 499 mm
Altura: 1.096 mm - Adecuado para tipo de armario
- Armarios básicos CS
- Adecuado para
- Tipo de armario: Armarios básicos CS
Anchura: = 600 mm
Altura: = 1.200 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 6,66 kg
- Peso bruto
- 7,366 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177216846
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descripción producto
- CS PLACA MONTAJE P/CS TOPTEC 600x1200
- Documentos
- Instrucciones