Armarios para exteriores para fijación mural o a poste. Concepto de caja dentro de la caja, armarios para exteriores con escotadura abajo y rejillas en dorsal y laterales para la aireación.
- Referencia:
- CS 9791045
- Descripción producto
- Armarios para exteriores para fijación mural o a poste. Concepto de caja dentro de la caja, armarios para exteriores con escotadura abajo y rejillas en dorsal y laterales para la aireación.
- Material
- Armario y placa de montaje: aluminio AlMg3
Puerta armario interior: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) - Superficie
- Caja: texturizada, poliéster puro resistente a UV
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Armarios para exteriores de doble pared completamente premontados
Caja interior con placa de montaje, placa entrada de cables y cierre de seguridad
Ángulo de montaje para termostato de la temperatura interior del armario o higrostato
Armario exterior con cubierta de diseño y cierre de seguridad 3524 E
2 guías de perfil en C en el dorsal
2 cierres de seguridad - Dimensiones
- Anchura: 630 mm
Altura: 780 mm
Profundidad: 380 mm - Dimensiones interiores
- Anchura interior: 560 mm
Altura interior: 560 mm
Prof. interior: 308 mm - Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 550 mm x 550 mm
- Armario interior
- Anchura: 580 mm
Altura: 580 mm
Profundidad: 333 mm - Cierre
- Ejecución cierre: Aldabilla
Nº de cierres: 2 - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Observación
- Plazo de entrega bajo demanda
- Material básico
- Aluminio
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 22,254 kg
- Peso bruto
- 23,425 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177193727
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
- CS ARMARIO MURAL EXTERIOR 630x780x380 ALU