Cerramiento para exteriores para armario compacto AX

Referencia: AX 9792055

Cerramiento para armarios compactos AX para uso en exteriores, compuesto por cubierta del armario, dorsal, suelo y puerta extraíble. Para realizar un concepto de caja dentro de caja. Escotadura en la parte inferior y rejillas en el lateral y suelo para una aireación correcta del armario.

Referencia:
AX 9792055
Descripción producto
Cerramiento para armarios compactos AX para uso en exteriores. Para realizar un concepto de caja dentro de caja. Escotadura en la parte inferior y rejillas en el lateral y suelo para una aireación correcta del armario.
Ventajas
Cerramiento para armarios compactos AX para uso en exteriores
Para realizar un concepto de caja dentro de la caja
Escotadura en la parte inferior y rejillas en el lateral y suelo para una aireación correcta del armario
Material
Aluminio AlMg3
Superficie
Texturizada
Unidad de envase
Carriles soporte para fijación a la pared
Escobilla
Boquillas escalonadas M25
Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm
Incluye material de puesta a tierra y fijación
Observación
Según la aplicación/el entorno es posible instalar un armario de chapa de acero o de acero inoxidable en el cerramiento
Dimensiones
Anchura: 421 mm
Altura: 550 mm
Profundidad: 308 mm
Adecuado para
Tipo de armario: AX
Anchura: = 300 mm
Altura: = 400 mm
Profundidad: = 210 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
10,5 kg
Peso bruto
11,1 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177961807
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
Outdoor encapsulation for AX compact enclosures, WHD: 300 x 400 x 210 mm
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle