Cerramiento para exteriores para armario compacto AX

Referencia: AX 9792065

Cerramiento para armarios compactos AX para uso en exteriores, compuesto por cubierta del armario, dorsal, suelo y puerta extraíble. Para realizar un concepto de caja dentro de caja. Escotadura en la parte inferior y rejillas en el lateral y suelo para una aireación correcta del armario.

Referencia:
AX 9792065
Descripción producto
Cerramiento para armarios compactos AX para uso en exteriores. Para realizar un concepto de caja dentro de caja. Escotadura en la parte inferior y rejillas en el lateral y suelo para una aireación correcta del armario.
Ventajas
Cerramiento para armarios compactos AX para uso en exteriores
Para realizar un concepto de caja dentro de la caja
Escotadura en la parte inferior y rejillas en el lateral y suelo para una aireación correcta del armario
Material
Aluminio AlMg3
Superficie
Texturizada
Unidad de envase
Carriles soporte para fijación a la pared
Escobilla
Boquillas escalonadas M25
Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm
Incluye material de puesta a tierra y fijación
Observación
Según la aplicación/el entorno es posible instalar un armario de chapa de acero o de acero inoxidable en el cerramiento
Dimensiones
Anchura: 621 mm
Altura: 650 mm
Profundidad: 308 mm
Adecuado para
Tipo de armario: AX
Anchura: = 500 mm
Altura: = 500 mm
Profundidad: = 210 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
15,6 kg
Peso bruto
16,2 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177961784
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
SZ Cerramiento para exteriores para armario compacto AX
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle