RiDiag

Jäähdyttimien ja nestejäähdyttimien vianmääritykseen ja analysointiin

RiDiag-ohjelmisto hoitaa jäähdytyslaitteiden ja nestejäähdyttimien vianmäärityksen ja analyysin, mikä varmistaa asianmukaisen toiminnan ja yksinkertaistaa huoltoa ja järjestelmän viestien käsittelyä.

Katsaus RiDiag-versioihin:

RiDiag III

Kaikkien sarjan Blue e+ Rittal-jäähdyttimien ja -nestejäähdyttimien analysointiin ja laajennettuun parametrointiin: Rittal III:n avulla voidaan suorittaa kaikki laitteen parametroinnit ja asetukset sekä näyttää kaikki järjestelmän ilmoitukset selkotekstinä aputeksteillä. Ohjelmistolta voidaan suoraan lähettää huolto- ja varaosatiedusteluja. RiDiag III:n avulla on mahdollista mm. takautuvasti analysoida kaikkia tallennettuja laite- ja komponenttitietoja jopa 2 vuoden ajalta (lisätoiminto). Yhteys tapahtuu USB:n kautta mikro-USB-kaapelilla (ei kuulu toimituksen piiriin).

RiDiag II

Kaikkien Comfort- ja Blue e -sarjan Rittal-jäähdyttimien parametrointiin ja laajennettuihin asetuksiin: RIDiag II:lla voidaan suorittaa parametrointeja ja laajennettuja asetuksia laitteella sekä lukea vikamuisti. Laitteelta voidaan seurata ja analysoida pitkäaikaisia tietoja. Yhteyteen käytetään erityistä kaapelia, joka kuuluu 3159.100:n toimituksen piiriin.

RiDiag I

Kaikkien Microcontrollerilla varustettujen Rittal-jäähdyttimien parametrointiin ja vianetsintään. RiDiag I:llä voidaan suorittaa laitteen parametrointeja sekä lukea vikamuisti. Yhteyteen käytetään erityistä kaapelia, joka kuuluu 3159.000:n toimituksen piiriin.