Therm

Laskentaohjelma kytkentäkaappien ilmastointia varten.

Therm selvittää, millaista ilmastointia tarvitaan, ja ehdottaa sopivaa tuotevalikoimaa.

Laskelman lopuksi saat yksityiskohtaisen dokumentaation. Tämä varmistaa sinulle suurimman mahdollisen turvallisuuden optimaalista ilmastointia kehitellessäsi.

Therm käyttää kytkentäkaappien jäähdyttimille annettuja IEC/TR3 60890 AMD 1- ja DIN 3168 -määräyksiä. Ylilämmön laskeminen DIN EN 61439:n mukaan on mahdollista yhdellä napsautuksella.

Lataukset

Järjestelmäedellytykset

Thermin verkkoversiolle tarvitset

  • UTF8-yhteensopivan selaimen. Testattuja ovat Microsoft Internet Explorer 11.0 ja Mozilla Firefox 51.0

Thermin offline-versiolle tarvitset

  • 500 MB vapaata levytilaa
  • UTF8-yhteensopivan selaimen. Testattuja ovat Microsoft Internet Explorer 11.0 ja Mozilla Firefox 51.0
  • keskusyksikkö taajuudeltaan 2,0 GHz
    Windows 7:llä tai 10:llä:
    • Dual-Core tai samanveroinen suoritir
    • 1 tai. 2 GB RAM-työmuistia

Uutta versiossa 6.6

  • Ilmastointilaskelma AX:lle. KX. Kompaktit kytkentäkaapit ja pienkotelot
  • Päivitetty komponenttitietokanta
  • VX25-ilmastointiovet vaihdettavissa
  • Uusi suodatin NEMA 3R/4 -jäähdyttimille