SÄHKÖISTÄÄ JÄRJESTELMÄSI

Verkkoinfrastruktuuri - vahva, älykäs ja tulevaisuudenkestävä

Tehokkaiden ja älykkäiden sähköverkkojen luominen - energiamurrosta varten

Virranjakelu

Virranjakeluratkaisut

Uusiutuvien energialähteiden kasvava osuus energialähteiden yhdistelmästä aiheuttaa valtavan rasituksen nykyiselle sähköverkolle ja lisää huomattavasti järjestelmän monimutkaisuutta. Nyt, kun on paljon hajautettuja toimijoita, aiemmasta sähköverkosta – jota käytettiin keskitetysti tuotetun sähkön jakeluun – on tulossa monimutkainen verkko. Samaan aikaan sähköntuotanto vaihtelee suuresti sijainnin, vuorokaudenajan ja vallitsevien sääolosuhteiden mukaan.

Suurin haaste on tuotannon ja kulutuksen tasapainottaminen. Energiainfrastruktuurin on siksi oltava entistä avoimempi, joustavampi ja älykkäämpi. Digitalisaatio mahdollistaa verkon käytön ja tasapainon parantamisen älykkään valvonnan ja ohjauksen avulla.

Rittal – Ratkaisuja, jotka vakuuttavat

Rittal voi tarjota sinulle modulaarisen järjestelmän, joka koostuu kotelosta ja ilmastointiratkaisuista, jotka suojaavat virtalähdetekniikkaasi parhaalla mahdollisella tavalla myös vaikeimmissa ympäristöolosuhteissa.

Jotta voit hallita järjestelmiäsi tehokkaasti, sinun on kerättävä ja arvioitava tietoja reaaliajassa ympäri vuorokauden. Koska järjestelmät ovat aikakriittisiä, on vältettävä tiedonsiirtoa etätietokeskuksiin. Sen sijaan tiedot olisi tallennettava ja käsiteltävä siellä, missä ne syntyvät. Modulaaristen datakeskusratkaisujen avulla Rittal tarjoaa edge computing -sovelluksiisi täydellisiä, avaimet käteen -ratkaisuja, jotka voit konfiguroida yksilöllisesti ja tarpeen mukaan.

Hyödyt sinulle yhdellä silmäyksellä

  • Nopea ja turvallinen asennus modulaarisen järjestelmäkotelon ja IT-infrastruktuurin ansiosta.
  • Tulevaisuuteen suuntautuneet IT-ratkaisut – ihanteellisia älykkäiden sähköverkkojen kehittämiseen ja käyttämiseen
  • Vikasietoinen ja pitkäaikainen toiminta, joka on mahdollisimman hyvin suojattu arvaamattomilta ja oudoilta sää- ja ympäristöolosuhteilta.
  • Maailmanlaajuiset sovellusvaihtoehdot kansainvälisten standardien noudattamisen ja maailmanlaajuisen palvelun ansiosta.
  • Täydellinen järjestelmätoimittaja – yksi yhteyshenkilö kaikkiin kysymyksiisi

Typical solutions for power transmission

Kaappijärjestelmät

Rivikaappijärjestelmä VX25, teräslevy

System Perfection. Uusi teräslevystä valmistettu VX25-rivikaappijärjestelmä tarjoaa joustavuutta ja yksinkertaistaa suunnittelutyötä, säästää aikaa ja helpottaa asennusta....

kääntökehys

Kääntökehys, suuri 600, 800 ja 1200 mm:n leveisiin VX-kaappeihin

482,6 mm:n (19 tuuman ) komponenttien asentamiseen.

Kytkentäkaapit

Kytkentäkaapit

Kaappi- ja koteloratkaisut kompaktilla rakenteella seuraavina vaihtoehtoina: kompaktit AX-kytkentäkaapit, muoviset AX-kytkentäkaapit ja SE-yksittäiskaapit. Runsaasti monipuolisia käyttömahdollisuuksia ohjaussovelluksiin...

Kytkentäkaapit

Ulkokaapit

Ulkokaapit ja -kotelot soveltuvat vaativiinkin käyttöympäristöihin. Rittal toimittaa vakiotuotteina CS-seinäkoteloita ja CS New Basic -kaappeja suoraan varastosta. CS Toptec -kaapit ovat...

Seinäasennettavat jäähdyttimet

Seinään asennettava jäähdytin Blue e+ ulkoilma 1,5 kW – 5,0 kW

Energiatehokkaat, seinään asennettavat Blue e+ -jäähdytyslaitteet teholuokissa 1500–5000 W. Ne tarjoavat korkean suojausluokan IP56 / UL tyyppi 12/3R/4 ja lämpötila-alueen -30 °C – 60 °C avulla...