Meillä runsaasti ratkaisuja energiasektorille

Kiitos kaikille, jotka tapasimme EnergyWeekissä! Seuraava energia-alan tapahtuma, jossa olemme mukana on Energia 2024 Tampereella.

JÄRJESTELMÄN TÄYDELLISYYS

Kytkentäkaapit ja pienkotelot

Vähentämään hiilijalanjälkeä

Blue e + - S -jäähdytysyksiköt pienille teholuokille

Konfiguroi tuote helposti RiPanelilla

Konfiguroi ja tilaa. Ei voisi olla helpompaa

NOPEAMMIN JA TEHOKKAAMMIN

Eplanin ja Rittalin integroitu arvoketju suunnittelusta tuotantoon nopeuttaa prosesseja

Hyödynnä ainutlaatuinen järjestelmäalusta teollisuudelle ja IT: lle.

Uutiset

Järjestämme RiPanel-webinaarin 28.3.2024

Tule katsomaan kuinka helppoa Ripanelin käyttö on!

RiPanel on maksuton konfiguraattori joka löytyy Rittalin verkkosivuilta. RiPanelilla voit valita ja konfiguroida tuotteemme sopivilla lisävarusteilla helposti, nopeasti ja ilman virheitä. Noin 30 minuutin webinaarin aikana 28.3. klo 10.00-10.30 käymme...

Järjestämme IT-seminaarit Lappeenrannassa 4.4., Lahdessa 5.4., Jyväskylässä 23.5. ja Seinäjoella 24.5.!

Tule kuulemaan luotettavista ja tehokkaista palvelinratkaisuista ja modernista, toimivasta IT-infrasta!

Käymme läpi muun muassa mitä IT-laitetilaa suunnitellessa on otettava huomioon mitoituksen, kuormituksen ja lämpötilan hallinnan osalta. Kerromme millainen jäähdytys missäkin tilanteessa toimii parhaiten. Esittelemme myös Rittalin suunnittelutyökalut,...

Tervetuloa Pohjoinen Teollisuus -tapahtumaan 22.-23.5.2024

Rittalin osastonro765

Pohjoinen Teollisuus -tapahtuma tarjoaa kahdessa päivässä saman katon alla kaiken sen, mitä pohjoisen Suomen teollisuudenalasta tarvitsee tällä hetkellä tietää. Tapahtuman keskiössä ovat: energia, kestävä kehitys, pohjoisen Suomen suurhankkeet,...

Uudet AX ja KX-pienkotelot ruostumattomasta teräksestä

Samat edut nyt myös ruostumattomasta teräksestä

Rittal tarjoaa nyt myös AX-koteloita ruostumattomasta teräksestä. Harjattu materiaali kestää mm. kemikaaleja ja erittäin korkeaa kosteutta.

Eatonin ja Rittalin yhteistyö tiivistyy

Eaton ja Rittal ryhtyvät tarjoamaan kokonaisvaltaisia datakeskusratkaisuja

Energianhallintayhtiö Eaton aloittaa yhteistyön Rittalin kanssa xModular-kumppaniohjelmassaan. Yhtiöiden tavoitteena on tarjota innovatiivisia ratkaisuja modulaarisiin konesaleihin.

Wire terminal WT

Kymmenen kertaa nopeampi: uusi monitoimilaite joustavaan johdinten käsittelyyn

Wire Terminal WT C5 ja C10 -johdinsarja-automaateilla poiminnan voi käsitellä kymmenen kertaa nopeammin kuin käsin. Lisäksi Wire Terminal voi tulostaa johtimet eri tavoilla, etiketöidä ja lajitella. Monipuolisuuden tekninen perusta on yksilöllisesti...

28.7.2023

Älä anna kuumille pisteille mahdollisuutta

Elektroniikkaan kohdennettua jäähdytystä tarvitaan vakaan ja pitkäaikaisen toiminnan varmistamiseksi. Blue e+ -jäähdytysyksiköille tarkoitetulla ilmanohjaimella kylmää ilmaa saadaan kohdennettua juuri sinne mihin sitä tarvitaan

26.5.2023

Enemmän läpinäkyvyyttä ja energiatehokkuutta datakeskuksiin

Datakeskusten energiankulutusta ei pitkään aikaan kyseenalaistettu. Nämä ajat ovat ohi. Energiantarve kasvaa jatkuvasti, mutta säästöpotentiaaliakin on olemassa.

Uudet poimusuodattimet Rittalin tuuletin- ja suodatinyksiköihin

Säilytä ilma puhtaana: uudet poimusuodattimet varmistavat että suodatustarkkuus on ensiluokkainen

Suodatintuulettimet ovat pieni, usein huomaamatonkin yksityiskohta koteloissa, mutta oikealla suodatinvalinnalla voi olla suuri merkitys kokonaisuuden kannalta. Rittalin uudet poimusuodattimet varmistavat, että kotelointiluokka on...

Astu kotelojen valmistuksen maailmaan 4.0

Rittalin innovaatio- ja koulutuskeskuksessa esittelemme uusimmat ratkaisut suunnittelusta hankintaan sekä valmistuksesta käyttöön asti.

Lue lisää

Ohjelmistot ja palvelut

Rittalin ja Eplanin ohjelmistoratkaisut sisältävät asiantuntijatuen kaikissa vaiheissa suunnittelusta hankintaan, valmistukseen ja käyttöön.

Lue lisää

Monipuoliset ja kattavat huoltopalvelumme "Yes we can" -asenteella

Palvelut

Huoltopalvelumme yleiskatsaus

Rittalin Suomen huolto-organisaatio koostuu kuudesta kokeneesta huollon ammattilaisesta. Lisäksi huoltoa avustaa aina tarvittaessa Rittalin ammattitaitoiset tuotepäälliköt. Maailmanlaajuisesti Rittalin huollon ammattilaisia on noin 1000 henkilöä.

Häiriöiden poisto ja korjaus

Ongelmien kartoitus joko paikan päällä tai Rittalin toimitiloissa

Jos vika ilmenee, nopea reagointi on tärkeää. Kiireellisimmissä ja haasteellisimmissa tilanteissa Rittalin huolto tukee sinua paikallisesti ja ympäri maailman 24 tuntia vuorokaudessa, 365 päivää vuodessa.

Kustannus- ja resurssisäästöt

Tehokkuusanalyyseillä kustannus- ja resurssisäästöjä

Rittal tarjoaa enemmän kuin vain tehokkaita tuotteita. Yhdessä avaamme kätketyt potentiaalit ja teemme niistä hyödynnettäviä- Tarkoitus: Vähennät kustannuksia kautta koko arvonluontiketjun ja säästät resursseja. Hyödynnä siis talouslaskuissa tehokkuus-...

Referenssimme

Meurer-etechnik

Investoinnit varmistavat kilpailukyvyn

Kun asiakkaat vaativat lyhyempiä toimitusaikoja, kytkentälaitteiden rakentaja vastaa automatisoimalla verstastaan.

Schaper Steuerungstechnik

VX25 käytännössä

Kytkentälaitteistojen valmistaminen määräaikaan mennessä ja vaadittujen toimitusaikojen noudattaminen kuuluu pk-yritystason kytkentälaitteistorakentajan suuriin haasteisiin. Rittalin uusi VX25 vakuuttaa käytännön testissä ajansäästön ansiosta.

Lidl Suomi

Näin fiksua voi kaupassakäynti olla

Eikä taaskaan kahvia hyllyssä, vaikka se on päällimmäisenä ostoslistassa. Suomen LIDLissä sitä ei voi tapahtua, koska siellä Rittalin IT huolehtii siitä, että hyllyt ovat aina täynnä.