Ri4Power TS 8
Virtakiskojärjestelmät Ri4Power, 185 mm
NH-varokekytkinlistat 185 mm
Koko 00 - 3, kiskojen keskiöväleille 60, 100 ja/tai 185 mm.
Laiteadapterin lisävaruste 185 mm
Laiteadapteri 185 mm
Kompaktien tehokytkinten (800 A – 1600 A) helppoon ja nopeaan asennukseen.
Kosketussuoja 195 mm
Liitäntäpala 185 mm
NH-varokekytkinlistojen lisävaruste 185 mm
NH-kuormanerotuskiskot 185 mm
NH-kuormanerotuskiskojen lisävarusteet 185 mm
Virtakiskopidin (185 mm)
Lattakuparikiskoille 40/60/80/100/120 x 10 mm
Järjestelmäkiinnitys VX- ja TS-kaappeihin
Virtakiskojärjestelmien kiinnittämiseen 185 mm:n keskietäisyydellä kytkentäkaappeihin.
Järjestelmäkiinnitys TS, VX SE
Virtakiskojärjestelmän kiinnittämiseen 185 mm:n keskietäisyydellä TS-/SE-kytkentäkaappeihin.
Virtakiskot E-Cu
Pituus: 2400 mm/kisko.
Kiskoliitin
Virtakiskojen 40 x 10 – 120 x 10 mm yhdistämiseen ilman porauksia.
Liitäntäadapteri
Pyöröjohdinten liitäntään. Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle 185 mm.