Nestejäähdytys

Nestejäähdytin

Jäähdyttämiseen käytetyn nesteen (yleensä vesi) keskitetty ja taloudellinen jäähdytys sekä syöttö. Nestejäähdyttimiä tarvitaan etenkin suurien lämpökuormien hävittämiseen. Tarvittava jäähdytys ohjataan laitteille tai koneisiin putkistojärjestelmän kautta. Jäähdytysteho 1–48 kW. Teholuokka 1–6 kW saatavana myös energiatehokkaalla Blue e+ -tekniikalla.

Nestejäähdytin

Blue e+ ‑nestejäähdytin 1 - 6 kW

Blue e+ ‑nestejäähdyttimet ovat tehokkaita, joustavia ja kompakteja. Ne tarjoavat keskitetyn ja taloudellisen kylmävesijäähdytyksen ja huolehtivat sen myötä mm. ilma-/vesi-lämmönvaihtimen...

Nestejäähdytin

Blue e ‑nestejäähdytin 8 - 48 kW

Blue e -nestejäähdyttimet lattiakotelossa ovat keskitetty ja taloudellinen tapa viilentää jäähdytysvesi. Mikrokanavateknologialla vähennetään jäähdytysaineen tarvetta. Graafinen...

Nestejäähdytin

Nestejäähdytin TopTherm 1 - 6 kW

TopTherm-jäähdytin kattoasennuksessa tai Stand alone -vaihtoehtona, joustava ja kompakti. Se tarjoaa keskitetyn ja taloudellisen kylmävesijäähdytyksen ja huolehtii sen myötä mm. ilma-/vesi-lämmönvaihtimesta....

Nestejäähdytin

Nestejäähdytin TopTherm seinäasennus

TopTherm-jäähdytin seinäasennusvaihtoehtona on täydellisesti asennettavissa kaapin oveen tai sivuseinään. Se tarjoaa keskitetyn ja taloudellisen kylmävesijäähdytyksen ja huolehtii sen myötä mm....

Nestejäähdytin

TopTherm-jäähdytin kytkentäkaapissa

TopTherm-nestejäähdytin VX25 -kotelossa, pieni lattiapinnan tarve, täydellisesti integroitavissa kaappiriviin. Moduulirakenne ja kaksitaajuusrakenne tuovat käyttöjoustavuutta. Huoltoystävällinen ja luotettava...