19":n rakenteet
kääntökehys
Kääntökehys, pieni 600 mm ja 800 mm:n leveisiin VX-, VX SE-, AX-kaappeihin
19" komponenttien asentamiseen.
Asennussarja pieniin VX-kääntökehyksiin ja osa-asennuslevylle
Pienen kääntökehyksen asennukseen AX- VX-, SE-kaappeihin tai osa-asennuslevyn (osa-asennuslevyn saranan yhteydessä) asennukseen
Kääntökehys, suuri 600, 800 ja 1200 mm:n leveisiin VX-kaappeihin
482,6 mm:n (19 tuuman ) komponenttien asentamiseen.
Kääntökehyksen ovisalpa
Pitää avatun kääntökehyksen auki
Asennussarja suuriin VX-kääntökehyksiin
Ison kääntökehyksen asentamiseen.
Saranat 180° suuriin VX-kääntökehyksiin
Avauskulman laajentamiseen 130 asteesta 180 asteeseen etummaisen asennuksen tapauksessa.
Liukukisko kääntökehyksille
Kääntökehykseen asennettujen raskaiden 482,6 mm:n (19":n) elektroniikkaosien tukemiseen.