Kaapelien ohjaukseen ja vedonpoistoon
kaapelinveto- ja ohjaussanka
Kaapelinohjain
Järjestelmän mukaiseen kaapelien ohjaukseen sekä ylimääräisten ja ylipituisten kaapelien kiinnittämiseen, elementeillä kaapelit voidaan vetää joko erikseen tai yhdessä.
Kaapelinohjaussanka
Joustavaan ja järjestelmälliseen kaapelien ohjaukseen sivuttain 482,6 mm:n (19") profiilikiskoilla.
Ohjaussanka
Suurten kaapelimäärien kiinnitykseen, kiinnitykseen sivulta 482,6 mm (19")-profiileihin 800 mm leveissä verkkokaapeissa.
Valokaapelin ohjaussanka
Valokuitujen ristikytkentä- tai hyppykaapelien sijoittamiseksi sisärungon uriin, kuminauha pitää erilaisia, enint. Ø 4,5 mm:n valokaapeleita.
Ylipitkien kaapelien pidike
Kiinnitetään kaapin takaseinään tai sivulle verkkokaappeihin.