Kaapelien ohjaukseen ja vedonpoistoon

Kiskon kulma- ja C-profiili

Kiskon kulma- ja C-profiili.

Kiskon kulma- ja C-profiili

Kaapelien vedonpoistokiskot Kulmaprofiili VX:lle, TS:lle, VX SE:lle, PC:lle, VX-jalustajärjestelmään

Vedonpoistoon kaapelien läpiviennin yhteydessä. Syvyyssuunnassa säädettävä asennus 25 mm rasterijaolla vaakasuoraan kaappiprofiiliin tai jalustaan.

Kiskon kulma- ja C-profiili

Syvyyssuunnassa säädettävä vedonpoistokisko VX IT, TE:lle

VX IT:lle ja TE:lle. Mahdollistaa pituuden säädön kiinnitysetäisyyden mukaan kahden 19 tuuman asennuskiskon väliin.

Kiskon kulma- ja C-profiili

Kaapelien vedonpoistokiskot Kulmaprofiili TS, PC, TP-yleispulpetti, TS-jalusta

TS, PC, TP-yleispulpettiin, jalusta, vedonpoistoon kaapelien läpiviennin yhteydessä.

Kiskon kulma- ja C-profiili

Kaarikiinnikkeet kulmaprofiilille vedonpoistokiskoille

Kaapelien kiinnittämiseen vedonpoistokiskoihin.

Kiskon kulma- ja C-profiili

Kaapelien vedonpoistokiskot C-profiili asennuslevyille, VX, TS, VX SE ja TP

Vedonpoistoon kaapelien läpiviennin yhteydessä. Kaapelien vedonpoistokiskon pituus määräytyy asennuslevyn leveyden mukaan. Toimitukseen sisältyvät kiinnityskulmat mahdollistavat kolme erilaista asennuslevyn asennustapaa.

Kiskon kulma- ja C-profiili

Vedonpoistokulma

Asennetaan ohjauskoteloon, jossa on tukivarren liitäntä Ø 130 mm tai 120 x 65 mm, kaapelien kiinnitys joko kaarikiinnikkeillä tai nippusiteillä.

Kiskon kulma- ja C-profiili

Kaarikiinnike C-profiilikiskolle, yhdistelmäkiskolle

Kaapelien kiinnittämiseen C-profiilikiskoon.

Kiskon kulma- ja C-profiili

Kombi-kiskot VX-, VX IT-, TX CableNet-kaapeille

Yhdistelmä C-profiilikiskosta, kaapelien kiinnittämiseen kaapelipidikkeillä, ja kaapelivientikiskosta, jossa on vasarapääkiinnittimet kaapelin ohjaamiseen. Kaapelit voidaan kiinnittää kaapelipidikkeillä,...

Kiskon kulma- ja C-profiili

Kombi-kiskot 482,6 mm:lle (19")

Kiskon kulma- ja C-profiili

Pidikekulma yhdistelmäkiskolle

Yhdistelmäkiskojen kiinnittämiseen kahden kaapinsisäisen järjestelmäkiskon väliin.