19":n rakenteet

kääntökehys

Kääntökehys mahdollistaa pääsyn 19" asennustasoon kiinnitettyjen laitteiden taakse. Kääntökehys on saatavana joko 130° tai 180° avautuvilla saranoilla.

kääntökehys

Kääntökehys, pieni 600 mm ja 800 mm leveisiin TS- tai VX SE-kaappeihin

600 mm ja 800 mm leveille TS-kaapeille, 3–18 U, 482,6 mm:n (19˝:n)-asennuskomponenttien kiinnitykseen.

kääntökehys

Asennussarja pieniin VX-kääntökehyksiin ja osa-asennuslevylle

Pienen kääntökehyksen asennukseen AX- VX-, SE-kaappeihin tai osa-asennuslevyn (osa-asennuslevyn saranan yhteydessä) asennukseen

kääntökehys

Asennussarja AX pienen kääntökehyksen asennussarjalle

Pienen kääntökehyksen asennukseen kompakteihin AX-kytkentäkaappeihin.

kääntökehys

Kääntökehys, suuri 600, 800 ja 1200 mm:n leveisiin VX-kaappeihin

482,6 mm:n (19 tuuman ) komponenttien asentamiseen.

kääntökehys

Asennussarja suuriin VX-kääntökehyksiin

Ison kääntökehyksen asentamiseen.

kääntökehys

Kääntökehyksen ovisalpa

Pitää avatun kääntökehyksen auki

kääntökehys

Saranat 180° suuriin VX-kääntökehyksiin

Avauskulman laajentamiseen 130 asteesta 180 asteeseen etummaisen asennuksen tapauksessa.

kääntökehys

Kääntökehys, suuri, ilman peitelevyä 600 mm ja 1200 mm leveisiin TS- tai VX SE-kaappeihin

600 mm ja 1200 mm leveille kaapeille, 22 - 45 HE, ilman peitelevyä, 482,6 mm (19˝)-asennuskomponenttien kiinnitykseen.

kääntökehys

Kääntökehys, suuri, peitelevyllä TS, VX SE, 800 mm leveille kaapeille

800 mm leveille kaapeille, 22 - 45 HE, peitelevyllä, 482,6 mm (19˝)-asennuskomponenttien kiinnitykseen.

kääntökehys

Kompakti kääntökehys AE-kaapeille

Elektroniikkamoduulien, 482,6 mm (19"), asennukseen koko korkeudelle, 6 - 14 HE.

kääntökehys

Liukukisko kääntökehyksille

Kääntökehykseen asennettujen raskaiden 482,6 mm:n (19":n) elektroniikkaosien tukemiseen.