Jännitteensyöttö

Pistorasialistat

Erilaiset kiinnivaihtoehdot mahdollistavat pistorasialistojen käyttämisen kaikissa seinäkoteloissa ja lattiakaapeissa. Saatavana peruspistorasialistana tai verkkosuojakytkimellä, ylijännitesuojalla tai FI-kytkimellä varustettuna.

Pistorasialistat

Pistorasialista alumiiniprofiili

Alumiiniprofiilisia pistorasialistoja on saatavana eri pituisina ja erilaisilla toimintoelementeillä, erilaisia kiinnitysvaihtoehtoja.

Pistorasialistat

Pistorasialista energianmittauksella

Kytkettyjen kulutuslaitteiden virrankulutuksen mittaamiseen, pistokeversiot: Schuko, erilaisia asennusmahdollisuuksia.

Pistorasialistat

Pistorasialista muovikotelossa

Liitäntälistat 230 V, rajoittamaton käyttö, myös kulmapistotulpille pitkittäin sijoitettujen pistorasioiden ansiosta.

Pistorasialistat

Pistorasia

Asennettavaksi kannatinkiskoihin TS 35/7,5 ja TS 35/15 (EN 60 715), ruuviliittimet koottu toiselle sivulle.

Pistorasialistat

Huoltopistorasia kiinnitykseen kaapin runkoon

Huoltopistorasia kaappirunkokiinnitykseen/16 A, liitetään itsenäiseen syöttövirtapiiriin, riippumattomaksi ATK-verkosta ja UPS:sta.

Pistorasialistat

Pistorasialista IEC-pistokkeille

Pistorasialistat eri versioina kiinnitettäväksi kehyksiin, seinänjakajiin, DK poikittain tai 482,6 mm:n (19")-tasoihin.