Lisävarusteet jäähdytykseen

Ohjaus/säätö

Tehokkuuden ja ohjauksen optimointiin (esim. melun vähentämiseen ja energiansäästöön) ilmastointiratkaisuissa.

Ohjaus/säätö

IoT-rajapinta

IoT-rajapinta on keskeinen osa Rittal-jäähdytysratkaisujen tai fyysisiä ympäristöoloja seuraavien anturien keskeinen rakenneosa. Se on varustettu suurella määrällä liitäntöjä ja...

Ohjaus/säätö

Blue e IoT -adapteri

Yhdessä IoT-rajapinnan (3124.300) kanssa adapteri mahdollistaa Blue e -sarjan jäähdytinten älykkään verkostoinnin.

Ohjaus/säätö

Sulake Blue e+ ‑jäähdyttimiin/‑nestejäähdyttimiin

Johdonsuojakatkaisin ja tehokytkin laitteen liitosjohdon suojaamiseen Blue e+ -tuotesarjan jäähdytyslaitteissa ja nestejäädyttimissä. Blue e+ -jäähdytyslaitteet/nestejäähdyttimet ovat itsesuojaavia...

Ohjaus/säätö

Digitaalinen kytkentäkaapin sisälämpötilan näyttö ja säädin

Asennetaan kytkentäkaapin oveen tai seinään.

Ohjaus/säätö

Termostaatti Kytkentäkaapin sisälämpötilan säädin

Lämpötilansäädin soveltuu erityisesti tuulettimien, lämmittimien ja lämmönvaihtimien ohjaukseen, mutta myös hälyttimeksi kytkentäkaapin sisälämpötilan valvontaan.

Ohjaus/säätö

Lämpötilatunnistin Blue e+ ‑jäähdyttimiin ja Blue e+ ‑nestejäähdyttimiin

NTC-anturi Blue e+ -jäähdyttimien säätöön. Mittauspiste vapaasti valittavissa (ulkoinen anturi) tai kylmän ilman puhalluspisteestä (säätö jäähdytetyn ilman lämpötilan mukaan)....

Ohjaus/säätö

Hygrostaatti

Käynnistää lämmityksen tai tuulettimen, kun säädetty suhteellinen kosteus ylittyy kytkentäkaapissa. Lämpötila pidetään riittävän korkealla, jotta kastepiste ei ylity ja näin...

Ohjaus/säätö

Kytkentäadapteri kytkentäkaapin sisälämpötilasäätimelle ja hygrostaatille

Ohjattavalta laitteelta tulevien johdinten vedonpoisto on mahdollista ruuvikiinnitteisten läpivientiholkkien avulla.

Ohjaus/säätö

Master/Slave-kaapeli SK BUS -järjestelmä

SK-väyläjärjestelmän avulla tiedonsiirto on mahdollista useiden e-Comfort-säätimellä varustettujen jäähdyttimien ja ilma/vesi-lämmönvaihtimien välillä. Master-slave-ohjaus varmistaa...

Ohjaus/säätö

Master/Slave-adapteri termoelektriseen jäähdyttimeen

Master-slave-adapterin avulla tieto jäähdytystarpeesta kulkee 2–5 termoelektrisen jäähdyttimen muodostaman ryhmän sisällä.

Ohjaus/säätö

Rengassydänmuuntaja Primääriliitäntä 115 V/400 V

Seinäasennettavien ilma/vesi-lämmönvaihtimien (230 V) jännitemuutokseen. Saatavana 115 V tai 400 V ensiöjännitteellä.