Ruostumaton teräs

Kaappijärjestelmät

Jaloteräskaapit ruostumatonta terästä 1.4301, (AISI 304).

Kaappijärjestelmät

Rivikaappijärjestelmä VX25, ruostumaton teräs Peruskaappi

Korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä tehtyjen kytkentäkaappien rakennusstandardi 1.4301 (AISI 304): Kaappirunko, johon kuuluu yksittäis- tai pariovi eteen, takaseinä, kattolevy, jaetut pohjalevyt. Soveltuu...

Kaappijärjestelmät

Rivikaappijärjestelmä VX25, ruostumaton teräs IP 66/NEMA 4X

Korkea kotelointiluokitus, ankarimpien eurooppalaisten ja amerikkalaisten normien mukaan testattu ja siksi maailmanlaajuisesti käyttökelpoinen, korkealaatuista ruostumatonta terästä 1.4301 (AISI 304): Kaappirunko, jossa etuovi,...

Kaappijärjestelmät

VX SE ruostumaton teräs

VX SE free-standing enclosures in stainless steel are suitable for a diversity of applications, whether in the basic version or in an IP 66/NEMA 4X version for increased protection. A wide range of dimensions, high levels of protection, smooth surfaces...