IT-kaappijärjestelmät

VX IT

Ratkaisu kaikkiin verkko- ja palvelinsovelluksiin. Olipa kyseessä sitten yksittäiskaapit tai palvelinräkit Edge-, Colocation- tai Hyperscale-datakeskuksessa, uusi VX IT on ihanteellinen alusta kaikkien nykyaikaisten IT-infrastruktuurien vaatimuksiin. Uusi VX IT perustuu modulaariseen toiminta-ajatukseen, josta voidaan luoda asiakaskohtaisella konfiguraattorilla nopeasti ja helposti yksilöllisiin vaatimuksiin mukautettu ratkaisu.

VX IT

Verkko-/palvelinkaappi VX IT Rei'itetyillä ovilla, 19 tuuman standard-profiilikiskoilla

VX IT verkko-/palvelinkaappi, rei'itetyllä ovella, tiloihin joissa huone- tai käytäväjäähdytys. 19-tuumainen sisärakenne, syvyyssäädettävät 19 tuuman profiilikiskot standard-mallissa, saatavana eri...

VX IT

Verkko-/palvelinkaappi VX IT Rei'itetyllä ovella, 19" dynamic-profiilikiskoilla

VX IT verkko-/palvelinkaappi, rei'itetyllä ovella, tiloihin joissa huone- tai käytäväjäähdytys. 19-tuumainen, syvyyssäädettävät 19 tuuman profiilikiskot dynamic-mallissa, saatavana eri mitoissa.

VX IT

Verkko-/palvelinkaappi VX IT rei'itetyillä ovilla, esiasennettu, 19 tuuman standard-profiilikiskoilla

VX IT verkko-/palvelinkaappi, rei'itetyllä ovella, tiloihin joissa huone- tai käytäväjäähdytys. Käytännöllinen varustelu, esiasennettu. 19 tuuman sisärakenne, syvyyssäädettävät 19...

VX IT

Verkko-/palvelinkaappi VX IT Laiteovella, 19 tuuman standard-profiilikiskoilla

VX IT verkko-/palvelinkaappi, suunniteltu kaappikohtaista jäähdytystä varten. 19-tuumainen sisärakenne, syvyyssäädettävät 19 tuuman profiilikiskot standard-mallissa saatavissa eri mitoissa.

VX IT

Verkko-/palvelinkaappi VX IT Laiteovella, 19" profiilikiskoilla dynamic

VX IT verkko-/palvelinkaappi, suunniteltu kaappikohtaista jäähdytystä varten. 19 tuuman sisärakenne, dynamic-kokoonpanossa 19 tuuman profiilikiskot saatavissa eri mittaisina.

VX IT

Verkko-/palvelinkaappi VX IT Laiteovella, IP55, 19" profiilikiskoilla standard

VX IT verkko-/palvelinkaappi, suunniteltu kaappikohtaista jäähdytystä varten. 19 tuuman sisärakenne, standard-kokoonpanossa 19 tuuman profiilikiskot saatavissa eri mittaisina ja kotelointiluokkaan IP 55 asti.

VX IT

Verkko-/palvelinkaappi VX IT Laiteovella, esiasennettu, 19" profiilikiskoilla standard

VX IT verkko-/palvelinkaappi, suunniteltu kaappikohtaista jäähdytystä varten. Käytännöllinen varustelu, esiasennus sisältyy. 19 tuuman sisärakenne, 19 tuuman profiilikiskot standard-mallissa, saatavissa eri mitoissa.

VX IT

Verkko-/palvelinkaappi VX IT laiteovella, esiasennetulla 482.6 mm (19") kääntökehyksellä

VX IT verkko-/palvelinkaappi, suunniteltu kaappikohtaista jäähdytystä varten. Käytännöllinen varustelu, esiasennus sisältyy. 19-tuumainen, 19 tuuman kääntökehykset 19 tuuman komponenttien suoraan...

VX IT

Verkko-/palvelinkaappi VX IT laiteovella, IP 55

VX IT, laiteovella, kaappikohtaista ilmastointia varten. Ilman 19 tuuman sisärakennetta käytettävissä tyhjänä kaappina eri mitoissa ja suojausluokkaan IP55 saakka.

VX IT

Kaapelikotelo VX IT

Kaapeleiden asennukseen, kiinnitykseen ja säilytykseen tai tyhjänä kotelona epätasaisiin LCP-asennuksiin.

VX IT

Osastoitu räkki VX IT kaksiosainen, ilmastoitu

TS IT, tuuletettu, tilojen jäähdytykseen. 19-tuumainen, syvyyssäädettävät 19 tuuman profiilikiskot mahdollistavat jopa 1 500 kg:n kuormituksen eri mitoissa.

VX IT

Osastoitu räkki VX IT neliosainen, ilmastoitu

VX IT, tuuletettu, tilojen jäähdytykseen. 19-tuumainen, syvyyssäädettävät 19 tuuman profiilikiskot mahdollistavat jopa 1 500 kg:n kuormituksen eri mitoissa.