IT-jäähdytys
Jäähdytyksen lisävarusteet
Kattotuulettimet VX IT, TS IT:lle
Hiljaiset, melutaso 39 dB(A), ja tehokkaat (vapaa puhallus 1 245––1 345 m³/h) kattotuulettimet toimistotiloihin.
Tuuletinmoduuli VX IT, TS IT:lle
Aktiiviseen ilmanvaihtoon. Yksikköä voidaan laajentaa lisätuulettimilla. Yksinkertainen liitäntätekniikka ja energiatehokas kierrosluvun säätö.
Tuuletinlaajennussarja VX IT, TS IT:lle
Tuulettimen laajennussarja nopeudensäätimellä tuuletinmoduuleihin 5503.010, 5503.020 ja 5503.025.
Ilmakanava sivuttaiseen ilmanohjaukseen
Kylmän ilman syöttöön kytkimille, joissa on ilmaimu sivulla.
19 tuuman ilmakanava vaakasuuntaiseen ilmanohjaukseen
Kylmän ilman syöttöön kytkimille, jotka on asennettu taaempaan 19 tuuman tasoon.
Tuuletinlevy
Jälkiasennus yläkautta kaikkiin TS 8 -verkkokaappeihin. Takatila jää vapaaksi kaapelinvetoa varten. 2 tuuletinta vakiona. Enint. 4/6 tuulettimen laajennus.
Tuuletinlaajennussarja
Erilaisten tuuletinyksiköiden jälkiasennukseen tai tuuletinlevyn täydentämiseen.
Peitelevyt tuuletinkentille FlatBoxiin
Vapaaksi jäävien tuuletinkenttien peittämiseen käytettäessä tuuletinmoottoreita FlatBoxissa.
Poistoilmakupu VX, VX IT
Suljettujen kaappien liittämiseksi ilmastointijärjestelmään. Porrastettu liitäntä sopii letkuhalkaisijoille 150 ja 200 mm ja varmistaa tehokkaan jäähdytyksen kaapin kohdennetulla ilmanvaihdolla.