Ohjauskotelot/ kannatinjärjestelmät/ jalustajärjestelmät

Kannatinjärjestelmät

Kannatinjärjestelmät CP40/60/120/180 staattiselle kuormitusalueelle 400–1800 N. Eri järjestelmien yhdisteltävyys takaa monipuoliset toiminnot. Turvallinen kaapelisuoja kaikkiin käyttötarkoituksiin. Kannatinkonfiguraattori on täydellinen suunnittelutyökalu kannatinjärjestelmän nopeaan ja turvalliseen toteuttamiseen.

Kannatinjärjestelmät

Kannatinjärjestelmät CP 40, teräs

Kannatinjärjestelmä CP 40, teräs staattisille kuormituksille 400 N:iin asti.

Kannatinjärjestelmät

Kannatinjärjestelmä CP 40, ruostumaton teräs

CP 40 -kannatinjärjestelmä, ruostumaton teräs, staattisille kuormituksille 400 N:iin asti. Korkea kotelointiluokka ja monipuoliset säätömahdollisuudet.

Kannatinjärjestelmät

Kannatinjärjestelmä CP 60

Kuormitus, kun profiilin pituus 1 m = 600 N. CP 60 -kannatinjärjestelmät voidaan yhdistää CP 120 -kannatinjärjestelmiin.

Kannatinjärjestelmät

Kannatinjärjestelmä CP 120

Kuormitus, kun profiilin pituus 1 m = 1200 N. CP 120 -kannatinjärjestelmät voidaan yhdistää CP 60 -kannatinjärjestelmiin.

Kannatinjärjestelmät

Kannatinjärjestelmä CP 180

Kuormitus, kun profiilin pituus 1 m = 1 800 N. Pystysuoraan liitäntään ohjauskotelon kanssa tarvitaan liitoskappaleet CP 120 -kannatinjärjestelmästä.

Kannatinjärjestelmät

Kannatinprofiili, korkeussäädöllä kannatinjärjestelmiin

Uuden korkeussäädettävän kannatinprofiilin ansiosta tärkeät tiedot ovat aina hyvin näkyvissä. Järjestelmän voi asentaa ilman muokkausta seinän puolelta suoraan CP 120 ‑kannatinvarren osiin ja...

Kannatinjärjestelmät

Adapteri CP 120 kannatinprofiiliin, korkeussäädöllä

Adapteri CP 120 kannatinprofiiliin, korkeussäädöllä

Kannatinjärjestelmät

Adapterit kannatinjärjestelmien välin

Adapterit järjestelmän vaihtoon kannatinjärjestelmän sisällä.

Kannatinjärjestelmät

Adapterit muiden toimittajien paneeleille

Adapteri muiden toimittajien paneelin kiinnittämiseksi Rittalin kannatinjärjestelmiin.

Kannatinjärjestelmät

Muut komponentit

Muut komponentit kannatinjärjestelmiin.