VX25:n lisätarvikkeet

Kaapelinohjaus

Lisätarvikkeet kaapelien joustavaksi sisäänviemiseksi kaappi- ja kotelojärjestelmiin sekä tehokas kaapelin vienti kotelossa ja kaapelin vienti 19” mittarasterin kaapeissa. Kaapelien sisäänvienti, laippalevyt, läpivientiholkit, kaapeliläpiviennit, kaapelinohjaustarvikkeet kotelossa, 19 tuuman kaapelinohjaimet

Kaapelinohjaus

Kaapeliläpivientilevyt

Asennettavissa kaappien jaettujen vakiopohjalevyjen segmenttien tilalle. Näin mahdollistetaan asemointi suhteessa asennuslevyyn.

Kaapelinohjaus

Pistokkeen läpivientiholkit

Sopivat kaapelihalkaisijoille 8-36 mm.

Kaapelinohjaus

Kaapelinläpivientitiivisteet

Helppo ja nopea kaapelien tiivistys yhdessä kaapelinläpivientilevyn kanssa kaapin pohjan kautta tuleville kaapeleille.

Kaapelinohjaus

Läpivientiholkit

Läpivientiholkit polyamidia, messinkiä tai ruostumatonta terästä, myös EMC-kokoonpanoina. Läpivientiholkeilla on korkea kotelointiluokitus IP 68:een tai IP 69:ään asti. Elintarviketeollisuuden tarpeita tai...

Kaapelinohjaus

Kaapelien ohjaukseen ja vedonpoistoon

Kaapelien kiinnittämiseksi on erilaisia mahdollisuuksia, joita voidaan soveltaa sekä kaapissa että jalustassa. Jos kaapelien kiinnipito sijoitetaan jalustan alueelle, itse kaappiin jää enemmän asennustilaa, joka muuten...