Ostoskori

Kaappijärjestelmät

  • Rivikaappijärjestelmä VX25, teräslevy
    Rivikaappijärjestelmä VX25, teräslevy

    Täydellisyyttä järjestelmällisesti. Uusi VX25-rivitysjärjestelmä, teräslevy, tarjoaa joustavuutta ja yksinkertaistaa suunnittelutyötä, säästää aikaa ja helpottaa asennusta. VX25-rivitysjärjestelmä, teräslevy, säilyttää TS 8:n ominaisuudet ja asettaa useiden uusien ja optimoitujen toimintojen avulla uudet standardit täydelliselle tehokkuudelle.

    Lisää

  • TS 8 -rivitysjärjestelmät, teräslevyä
    TS 8 -rivitysjärjestelmät, teräslevyä

    TS 8 -rivitysjärjestelmät lähes kaikkiin käyttötarkoituksiin. Jokainen kaappi soveltuu lisävarusteiden avulla myös erikoiskohteisiin. TS 8 -kaapin symmetrisen runkoprofiilin ansiosta tilaa säästyy ja sisärakenne on yksinkertaisempi. Tämä takaa myös rivitettävyyden joka puolelta.

    Lisää

  • TS 8 -rivitysjärjestelmät, virranjakelu
    TS 8 -rivitysjärjestelmät, virranjakelu

    TS 8 -rivitysjärjestelmät, IEC 61 439-1/-2 ja DIN EN 61 439-1/-2 mukaisille pienjännitelaitteistoille.

    Lisää

  • Järjestelmän yksittäiskaapit SE 8
    Järjestelmän yksittäiskaapit SE 8

    Yksittäiskaappi teräslevyä, vahva runkorakenne, kaksi integroitua asennustasoa, irrotettava takaseinä ja ovi. Katto ja seinät koostuvat yhdestä kappaleesta ja profiloidusta rungosta. Sisärakenne sopii täysin yhteen TS 8:n kanssa, joten tuote on helppo integroida TS 8 -tuoteperheeseen.

    Lisää

+
[X] Sulje

Pakollinen