Ostoskori

Ovet/lukot

  • Ovivaihtoehdot
    Ovivaihtoehdot

    Laiteovet ja tuuletetut laiteovet mahdollistavat asennettujen komponenttien nopean, visuaalisen tarkistuksen. Teräslevyovet voidaan asentaa takaseinän sijaan, jolloin sisärakenteeseen pääsee käsiksi myös takaa.

    Lisää

  • Modulaarinen etuosa VX -kaappiin
    Modulaarinen etuosa VX -kaappiin

    Lisää

  • Modulaarinen etuosa TS -kaappiin
    Modulaarinen etuosa TS -kaappiin

    Lisää

  • Laiteikkunat ja ohjaustaulut
    Laiteikkunat ja ohjaustaulut

    Tyylikästä suojaa näytöille, painikkeille, kytkimille ja muille käyttöinstrumenteille pölyä, nesteitä ja luvatonta käyttöä vastaan.

    Lisää

  • Lukkojärjestelmät
    Lukkojärjestelmät

    Vakiomalliset lukkopesät voi vaihtaa kaikenlaisiin kahvoihin tai muihin lukitusjärjestelmiin. Painonappi on kätevä vaihtoehto, joka takaa seisovien kaappien ja seinäkoteloiden nopean avaamisen ilman avainta.

    Lisää

  • Kytkinlukitus
    Kytkinlukitus

    UL-yhteensopiva turvalukitus kytkentäkaappiyhdistelmille USA:n määräysten mukaan. Katkaisinsuojus täyttää yhdessä lukitusmekaniikan, sivuoven lukituksen ja lukkotankojen kanssa UL 508 A:n vaatimukset.

    Lisää

  • Saranat
    Saranat

    Yksittäiskaapeille, riviyhdistelmille sekä teollisuuden ja IT-alan seinäkoteloille voidaan toteuttaa oven optimaalinen avautumiskulma käyttötilanteen mukaan

    Lisää

  • Oven sisäpuoli
    Oven sisäpuoli

    TS 8 -sarjan ovikehys mahdollistaa sen: Monipuoliset kiinnitysmahdollisuudet dokumenttien säilytykseen ja arkistointiin, mahdollisuus asentaa näyttö- tai käyttöinstrumentteja. Myös AE-seinäkoteloon voidaan muodostaa lisäasennuspinta asennuskiskojen avulla.

    Lisää

  • Merkintälista
    Merkintälista

    Oven yksilöllisiin merkintöihin.

    Lisää

  • Pölysuojalistat
    Pölysuojalistat

    Suojaksi oven yläreunaan kertyvältä pölyltä.

    Lisää

  • Korjausmaalit
    Korjausmaalit

    Maali pulveri- ja märkämaalattujen maalipintojen paikkaamiseen ja kunnostamiseen, ilmakuivatettava.

    Lisää

  • Ruostesuojapinnoite
    Ruostesuojapinnoite

    Yksikomponenttipohjustus sopii ruostesuojaksi maalittomiin kohtiin, jotka ovat syntyneet murtumien tai vastaavien kautta. Palauttaa maalittomien kohtien ruostesuojan. Pohjustus täyttää normin IEC 61439 vaatimukset matalajännite- ja kytkentälaiteyhdistelmälle.

    Lisää

+
[X] Sulje

Pakollinen