Ostoskori

Kaapelinohjaus

  • Kaapelinsisäänvienti pohjan aukoille
    Kaapelinsisäänvienti pohjan aukoille

    Yksittäiset pohjalevyt TS-, SE- ja CM-kaappijärjestelmiin sekä TopPult TP -järjestelmään voidaan korvata kaapeliläpivientilevyillä. Nämä takaavat korkean IP-suojauksen ja helpon asennuksen.

    Lisää

  • Laipat
    Laipat

    Seinäkotelon aukkoihin tai vapaasti asennettavaksi eri pinnoille. Metristen tai PG-versioiden kaapeliliittimille. EL-sarjan seinäkoteloissa voidaan käyttää suljetun laippalevyn sijaan harjasläpiviennillä varustettua laippalevyä.

    Lisää

  • Läpivientiholkit
    Läpivientiholkit

    Läpivientiholkit polyamidia, messinkiä tai ruostumatonta terästä. Korkealaatuinen suojaus (IP 68 tai IP 69K) käytettäväksi elintarviketeollisuudessa tai puhdastiloissa, saavutetaan HD-kaapeliliitoksilla.

    Lisää

  • Kaapeliläpivienti
    Kaapeliläpivienti

    Esiasennetut pistokkeet voidaan viedä koteloon tai kaappiin eri tavoin: tiivistekehykset tai pistoke- tai kaapeliläpiviennit.

    Lisää

  • Kaapelien ohjaukseen ja vedonpoistoon
    Kaapelien ohjaukseen ja vedonpoistoon

    Kaapelien kiinnipitämiseksi on erilaisia mahdollisuuksia, joita voidaan soveltaa yhtäläisellä tavalla sekä kaapissa että jalustassa. Jos kaapelien kiinnipito sijoitetaan jalustan alueelle, itse kaappiin jää enemmän asennustilaa, joka muuten joutuisi hukkaan huomioitaessa kaapelien välttämättömät taivutussäteet.

    Lisää

  • Kaapelinohjaus 19"
    Kaapelinohjaus 19"

    Riippumatta siitä, onko kyseessä kytkentäkaappi tai kerrosjakamokaappi yhdellä 19" asennustasolla tai palvelinkaappi kahdella 19" asennustasolla: lisävarusteiden avulla on mahdollista tehdä kaapeloinnit 19" asennustason sivusta, edestä tai takaa.

    Lisää

+
[X] Sulje

Pakollinen