Ostoskori

Kaapelinohjaus

  • Kaapelinsisäänvienti pohjan aukoille
    Kaapelinsisäänvienti pohjan aukoille

    Yksittäiset pohjalevyt TS-, SE- ja CM-kaappijärjestelmiin sekä TopPult TP -järjestelmään voidaan korvata kaapeliläpivientilevyillä. Nämä takaavat korkean IP-suojauksen ja helpon asennuksen.

    Lisää

  • Laipat
    Laipat

    Seinäkotelon aukkoihin tai vapaasti asennettavaksi eri pinnoille. Metristen tai PG-versioiden kaapeliliittimille. EL-sarjan seinäkoteloissa voidaan käyttää suljetun laippalevyn sijaan harjasläpiviennillä varustettua laippalevyä.

    Lisää

  • Läpivientiholkit
    Läpivientiholkit

    Läpivientiholkit polyamidia, messinkiä tai ruostumatonta terästä. Korkealaatuinen suojaus (IP 68 tai IP 69K) käytettäväksi elintarviketeollisuudessa tai puhdastiloissa, saavutetaan HD-kaapeliliitoksilla.

    Lisää

  • Kaapeliläpivienti
    Kaapeliläpivienti

    Esiasennetut pistokkeet voidaan viedä koteloon tai kaappiin eri tavoin: tiivistekehykset tai pistoke- tai kaapeliläpiviennit.

    Lisää

  • Kaapelien ohjaukseen ja vedonpoistoon
    Kaapelien ohjaukseen ja vedonpoistoon

    Kaapelikanavat mukautettu asennuslevyille tai erityisesti vertikaaliseen TS 8 -profiiliin, kulmaprofiilit, C-profiilit kaapelien kiinnitykseen, ohjaukseen ja vedonpoistoon. Kaapelihyllyt, kaapelinohjaussangat, järjestelysangat, kaapelikiinnikkeet järjestelmään sopivaan kaapelinohjaukseen.

    Lisää

  • Kaapelinohjaus 19"
    Kaapelinohjaus 19"

    Riippumatta siitä, onko kyseessä kytkentäkaappi tai kerrosjakamokaappi yhdellä 19" asennustasolla tai palvelinkaappi kahdella 19" asennustasolla: lisävarusteiden avulla on mahdollista tehdä kaapeloinnit 19" asennustason sivusta, edestä tai takaa.

    Lisää

+
[X] Sulje

Pakollinen