Ostoskori

Ruostumaton teräs

  • Pienkotelot
    Pienkotelot

    Jaloteräskotelo ruostumatonta terästä 1.4301, (AISI 304).

    Lisää

  • Kytkentäkaapit
    Kytkentäkaapit

    Lisää

  • Kaappijärjestelmät
    Kaappijärjestelmät

    Jaloteräskaapit ruostumatonta terästä 1.4301, (AISI 304).

    Lisää

  • Yksittäispulpetit Ruostumaton teräs
    Yksittäispulpetit Ruostumaton teräs

    Yksittäispulpetit ruostumatonta terästä 1.4301, (AISI 304), asennusvalmis yksikkö jossa korkea suojausluokka IP 55, neljä eri leveyttä. Kannen aukipitolaitteet varmistavat kannen aukipidon. Vaihdettava lukitusjärjestelmä. Helppo kaapelinläpivienti jaettujen pohjalevyjen ansiosta.

    Lisää

  • PC-kaappijärjestelmät Ruostumaton teräs
    PC-kaappijärjestelmät Ruostumaton teräs

    SE-pohjainen PC-kaappijärjestelmä ruostumatonta terästä 1.4301, (AISI 304). Identtinen rakenneperiaate kuin teräslevystä valmistetussa PC-kaapissa. Takaovi mahdollistaa helpon pääsyn huoltotöiden yhteydessä. Korkea suojaus kiinteiden sivuseinien ja katon sekä sisäpuolisen laiteovilukituksen ja lukittavan näppäimistölaatikon ansiosta.

    Lisää

  • Ohjauskotelot
    Ohjauskotelot

    Ohjauskotelot ja kannatinjärjestelmät ruostumatonta terästä 1.4301, (AISI 304).

    Lisää

  • Kannatinjärjestelmä CP 40, ruostumaton teräs
    Kannatinjärjestelmä CP 40, ruostumaton teräs

    Kannatinjärjestelmä CP 40, ruostumaton teräs, staattisille kuormituksille 400 N:iin asti. Korkea kotelointiluokka IP69K:hon saakka. Integroitu säätömahdollisuus

    Lisää

+
[X] Sulje

Pakollinen