Ilmastointi

Jäähdyttimet

Jäähdyttimien avulla kytkentäkaapin sisälämpötila pysyy tasaisena riippumatta ympäristön lämpötilasta. Ilmanohjauksella voidaan yksilöidä ratkaisu. Kahden toisistaan erotetun kierron ansiosta kaappiin ei pääse kosteutta ja epäpuhtauksia ympäristöstä.

Jäähdyttimet

Seinäasennettavat jäähdyttimet

Pinta- tai uppoasennus oviin tai seiniin standardoitujen asennusaukkojen avulla. Integroitu sähköinen kondenssiveden haihdutin (0,3 kW:n laitteista alkaen). Jäähdytysteho 0,3–5,8 kW. Alkaen 0,3 kW saatavana...

Jäähdyttimet

Kattoasennettavat jäähdyttimet

Asennus katolle jättää ovet, sivuseinät ja poistumistiet vapaiksi. Sähköinen kondenssiveden haihdutin. Jäähdytysteho 0,55–4 kW. Teholuokka 1,3 kW saatavana myös energiatehokkaalla Blue e+...

Jäähdyttimet

Integroitu jäähdytystekniikka

Jäähdytinyksikkö on integroitu kytkentäkaapin oveen, joten se sulautuu kaapin ulkomuotoon. Helppo vaihtaa olemassa olevan oven tilalle ilman mekaanista työstöä myös käytön aikana. Jäähdytysteho...

Jäähdyttimet

Termoelektrinen jäähdytin Kokonaisjäähdytys-/lämmitysteho 80/80 W

Peltier-tekniikkaan perustuvat kevytrakenteiset jäähdytin-lämmittimet huolehtivat ohjaus- ja pienkoteloiden lämpötilansäädöstä jäähdyttämällä tai lämmittämällä....