Ilmajäähdytys
-
Suodatintuuletin
Tuuletinyksikkö pinta-asennukseen ilman työkaluja. Lämpötilaa voidaan hallita puhaltamalla tai imemällä lämpö kytkentäkaapista. Ilmamäärä 20–900 m³/h. Kotelointiluokka oletusarvoisesti IP 54, korotettavissa IP 56 asti. Saatavana myös EMC-suojauksella tai EC-puhallinversiona.
-
Kattotuulettimet
Tuuletin kaapin lämmittämiseen katon kautta. Passiivinen vaihtoehto ja puhallinversiot ilmamäärällä 500–1 069 m³/h. Sama ulkokuori ja vain yksi aukotusmalli kaikkiin puhallinkokoihin. Ihanteellinen tehokkuus edistyksellisen ilmanohjauksen ja vähäisen painehäviön ansiosta. Innovatiivinen klipsikiinnitys takaa tiiveyden. Saatavana myös EC-puhallinversiona.
-
Kehikkotuulettimet/painetuulettimet
Tuuletinyksikkö asennettavaksi suoraan 19”-tasoon. Ilmamäärä 320–480 m³/h. Käyttö mahdollistaa katkeamattoman ilmankierron kytkentäkaapissa ehkäisten kuumien pisteiden syntymistä.
-
Ilma/ilma-lämmönvaihtimet
Lämmönvaihtimessa kaksi erillistä ilmapiiriä estämään pölyn pääsy kaappiin. Jäähdytysteho 17,5–90 W/K. Lämpötilaero sisä- ja ulkokierron välillä määrää jäähdytyskapasiteetin.