Ostoskori

Nestejäähdytys

  • Seinäasennettavat ilma-/vesi-lämmönvaihtimet
    Seinäasennettavat ilma-/vesi-lämmönvaihtimet

    Asennus seinään tai muuhun riittävän suureen pystypintaan. Jäähdytysteho 0,3–7 kW. Kotelointiluokka IP 55. Teholuokan 0,65 kW ja 1,2 kW laitteet saatavana myös kotelointiluokassa IP 56/59 elintarviketeollisuudelle suunnatulla Hygienic design -muotoilulla ja -materiaaleilla.

    Lisää

  • Ilma/vesi-lämmönvaihtimet kattoasennus
    Ilma/vesi-lämmönvaihtimet kattoasennus

    Kattoasennukseen jäähdytysteholla 1,87–4 kW. Kotelointiluokka IP 55. Sopii erityisen hyvin käytettäväksi vaativissa olosuhteissa. Joustavat vesiliitäntämahdollisuudet.

    Lisää

  • Liquid Cooling Package LCP Rack Industry
    Liquid Cooling Package LCP Rack Industry

    Ilma/vesi-lämmönvaihtimet, jotka voidaan rivittää osaksi VX25- tai TS8-lattiakaappiriviä. Jäähdytysteho 10 kW.

    Lisää

  • Nestejäähdytin
    Nestejäähdytin

    Jäähdyttämiseen käytetyn nesteen (yleensä vesi) keskitetty ja taloudellinen jäähdytys sekä syöttö. Nestejäähdyttimiä tarvitaan etenkin suurien lämpökuormien hävittämiseen. Tarvittava jäähdytys ohjataan laitteille tai koneisiin putkistojärjestelmän kautta. Jäähdytysteho 1–40 kW. Teholuokka 1–6 kW saatavana myös energiatehokkaalla Blue e+ -tekniikalla.

    Lisää

+
[X] Sulje

Pakollinen