Ri4Power TS 8
-
TS 8 -rivitysjärjestelmät, virranjakelu
TS 8 -rivitysjärjestelmät, IEC 61 439-1/-2 ja DIN EN 61 439-1/-2 mukaisille pienjännitelaitteistoille.
-
Virtakiskojärjestelmä RiLine
Max. 1600A asti, kiskojako 60mm keskeltä keskelle, 3- ja 4-napainen, kompakti ja kosketussuojattu rakenne.
-
Virtakiskojärjestelmät Maxi-PLS
Erityisen kompaktirakenteinen täydellinen järjestelmätekniikka, yksikertainen ja portaaton kiinnitys Maxi-PLS-virtakiskojen neljään kiinnitystasoon.
-
Virtakiskojärjestelmät Flat-PLS
Muunneltava järjestelmärakenne yleisesti myytävillä lattakuparikiskoilla.
-
-
Virtakiskojärjestelmät 100-185 mm
Virtakiskojärjestelmät enint. 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).
-
Liitäntätekniikka
Maxi-PLS ja Flat-PLS kiskojen keskenäiseen kytkentään, RiLine60 kiskojärjestelmillä tai tehokytkimillä.
-
Kosketussuojajärjestelmät Form 1
Jännitettä johtavien osien peittämiseen ja sisäisen suojaustyypin IP 2X ja IP XXB vaatimusten täyttämiseen.
-
Kosketussuojajärjestelmät Form 2b
Kosketussuojattuun lähtökenttien suojaamiseen NH-varokekytkinlistoilla ja 185 mm rakennekomponenteilla.
-
Toimintalohkon varusteet Form 1-4
Aikaa säästävä järjestelmärakenne innovatiivisilla moduulikomponenteilla.
-
-