Ostoskori

IT-infrastruktuuri

  • RiMatrix S
    RiMatrix S

    RiMatrix S - vallankumouksellinen vaihtoehto yksittäiselle RZ-Bau-rakenteelle. Täältä löydät esimääritetyt, täydelliset ja standardoidut konesalimoduulit.

    Lisää

  • IT-kaappijärjestelmät
    IT-kaappijärjestelmät

    Sopiva kaappi verkko- ja palvelinsovelluksiin riippumatta siitä, onko käytössä avoin jakokaappi TE 8000, tai TS IT lasiovella tai rei’itetyillä ovilla. Saatavana on yli 100 versiota.

    Lisää

  • IT-kotelo
    IT-kotelo

    Kompakti 19” kotelo pienille verkkosovelluksille kotelointiluokkaan IP 66 asti. Helposti käytettävä, sopii joustavasti niin seinä- kuin lattiakoteloksi.

    Lisää

  • IT-Power
    IT-Power

    Power distribution and back-up are key elements of IT High Availability. Rack power distribution is available as standard PDU or modular power distribution (PSM) solutions. This allows for individually adapted rack PDU solutions from basic power distribution up to intelligent solutions with extensive measurement and management functions.

    Lisää

  • IT-jäähdytys
    IT-jäähdytys

    Tarpeen mukaiset jäähdytysratkaisut – kylmäaine- tai vesipohjainen kaappi-, rivi- tai huonejäähdytys teholtaan 3–481 kW.

    Lisää

  • IT-valvonta
    IT-valvonta

    Saat paremman yleiskuvan IT-infrastruktuuristasi kaikkien IT-ympäristön fysikaalisten muuttujien joustavien ja yksilöllisten ohjaus- ja valvontaratkaisujen ansiosta.

    Lisää

  • IT-turvallisuusratkaisut
    IT-turvallisuusratkaisut

    IT-infrastruktuurisi täydellinen suoja fyysisiä uhkia vastaan. Moduulirakenteinen, yksilöllisesti asennusympäristöönsä mukautuva järjestelmä.

    Lisää

  • Modulaariset konesaliratkaisut
    Modulaariset konesaliratkaisut

    Löydä uusi näkökulma: Standardoiduista konesalimoduuleista uusiin infrastruktuuri- ja pilviratkaisuihin.

    Lisää

+
[X] Sulje

Pakollinen