Ostoskori

IT-kaappijärjestelmät

  • VX IT
    VX IT

    The solution for all network and server applications. Whether you need a network rack to house a distribution board, or server racks for an edge, colocation or hyperscale data centre, the new VX IT provides the ideal platform and meets all the requirements of a modern IT infrastructure. The new VX IT is based on a modular concept with a customer-friendly configurator to guide you quickly and easily to a solution that is tailored to your individual requirements.

    Lisää

  • TS IT
    TS IT

    Alusta täyttää kaikki odotukset modernille verkko- tai palvelinkaapille. Sisäasennus ilman työkaluja, suurin kuormitettavuus ja strukturoitu kaapelinhallinta mahdollistaa yleiskäytön tasojakajana tai datakeskuksessa. Sopiva varustus jokaiseen ilmastointikonseptiin: suljettu laiteovi korkeatehoiseen palvelinkäyttöön kylmäaine- tai vesipohjaisen LCP-jäähdytyksen avulla tai ilmanvaihdolla varustetut ovet ilmastointiin.

    Lisää

  • Kaapelin johdinkotelo TS IT:lle
    Kaapelin johdinkotelo TS IT:lle

    Kaapeleiden asennukseen, kiinnitykseen ja säilytykseen tai tyhjänä kotelona epätasaisiin LCP-asennuksiin.

    Lisää

  • TE 8000
    TE 8000

    TE 8000 tarjoaa käyttöösi monipuolisesti muutettavissa olevan kaappikokonaisuuden. Kaappi voidaan purkaa osiksi ja rakenteensa ansiosta 19”:n tasoon on helppoa päästä käsiksi.

    Lisää

  • Jakokaapit
    Jakokaapit

    Avotelineet, optimaalinen kiinnitys ja asennus kaikilta sivuilta sekä esteetön ilmavirtaus avoimen rakenteen ansiosta.

    Lisää

  • Osastoidut kaapit TS
    Osastoidut kaapit TS

    Jaettu kaappi TS 8, jossa 2 tai 4 erillistä toiminta-aluetta.

    Lisää

+
[X] Sulje

Pakollinen