Ostoskori

IT-turvallisuusratkaisut

  • Micro Data Center
    Micro Data Center

    Turvakaapit eri rakenteilla fysikaalisina suojakoteloina yhdelle tai useammalle palvelinkaapille. Erilaiset varustelukomponentit täydentävät turvakaapin täysin varustelluksi Micro Data Center -keskukseksi.

    Lisää

  • Konttikonesali DCC
    Konttikonesali DCC

    Konttikonesali siirrettävään tai kiinteään IT-järjestelmien käyttöön, sisältää innovatiivisen suoran vapaajäähdytyksen 20 kW asti. Tämä säästää jopa 40 % jäähdytyskustannuksissa.

    Lisää

  • Palonvaroitin- ja sammutusjärjestelmät DET-AC
    Palonvaroitin- ja sammutusjärjestelmät DET-AC

    VdS:n testaama laitteisto tulipalon varhaiseen havaitsemiseen ja sammuttamiseen verkko- ja palvelinkaapeissa. Järjestelmällä voi valvoa jopa viittä rivitettyä kaappia ja sammuttaa niissä mahdollisesti syttyvän tulipalon. Sammutusaineena on ympäristöyställinen NOVEC™ 1230, joka ei myöskään vahingoita kaapissa olevia IT-laitteita.

    Lisää

  • Turvahuoneet
    Turvahuoneet

    Perussuojaus tai korkean käytettävyyden suojaus konesaleihin. Olipa kysymyksessä konesalin uudisrakennus tai laajennus, vuosikymmenten kokemuksemme on käytettävissäsi.

    Lisää

+
[X] Sulje

Pakollinen