Ostoskori

Kaapelinohjaus

  • Kaapeliläpivienti, modulaarinen
    Kaapeliläpivienti, modulaarinen

    Moduulimuotoinen kaapelin läpivienti on käytettävissä moduulimuotoisten muovilaippalevyjen sekä modulaarisen tiivistekehyksen kokoonpanoissa. Modulaarisen kaapeliläpiviennin avulla täysin joustava kaapelin sisäänvienti on mahdollista, mukaan lukien pistokkeelliset kaapelit. Tiivistesarjat voidaan yksilöllisesti sovittaa tarvittavien kaapelipoikkileikkausten mukaisiksi. Tiivistekehystä voidaan käyttää asennukseen mille tahansa pinnoille.

    Lisää

  • Kaapelinsisäänvienti pohjan aukoille
    Kaapelinsisäänvienti pohjan aukoille

    Toimituksen piiriin kuuluvat Rittal-kaappijärjestelmien pohjalevyt voidaan korvata erilaisilla kaapelinläpivientilaipoilla. Läpivientiholkit takaavat korkean IP-luokituksen ja helpon asennuksen.

    Lisää

  • Laipat
    Laipat

    Seinäkotelon aukkoihin tai vapaasti asennettavaksi eri pinnoille. Teollisuuskoteloille erilaisina kokoonpanoina. 19" seinä-verkkokaapeille EL tai harjalistallisille laippalevyille taikka metrisille ruuviliitoksille.

    Lisää

  • Läpivientiholkit
    Läpivientiholkit

    Läpivientiholkit polyamidia, messinkiä tai ruostumatonta terästä, myös EMC-kokoonpanoina. Läpivientiholkeilla on korkea kotelointiluokitus IP 68:een tai IP 69:ään asti. Elintarviketeollisuuden tarpeita tai puhdasta tilaa varten on olemassa hygieniavaatimusten mukaisia läpivientiholkkeja.

    Lisää

  • Kaapeliläpivienti
    Kaapeliläpivienti

    Esiasennettujen pistokkeiden läpivientiin on eri tapoja: Harjalistat, leikattavat läpivientitulpat, pistoke- tai kaapeliläpiviennit, IP-adapterit, kannatinvarsien profiilit sekä reunasuojus.

    Lisää

  • Kaapelien ohjaukseen ja vedonpoistoon
    Kaapelien ohjaukseen ja vedonpoistoon

    Kaapelien kiinnittämiseksi on erilaisia mahdollisuuksia, joita voidaan soveltaa sekä kaapissa että jalustassa. Jos kaapelien kiinnipito sijoitetaan jalustan alueelle, itse kaappiin jää enemmän asennustilaa, joka muuten joutuisi hukkaan huomioitaessa kaapelien välttämättömät taivutussäteet. Kaapelinohjausjärjestelmät, kuten kaapelikourut ja 19" kaapelinjohtojärjestelmät auttavat säilyttämään kaapelinohjausrakenteet kaapissa.

    Lisää

  • Kaapelinohjaus 19"
    Kaapelinohjaus 19"

    Riippumatta siitä, onko kyseessä kytkentäkaappi tai kerrosjakamokaappi yhdellä 19" asennustasolla tai palvelinkaappi kahdella 19" asennustasolla: lisävarusteiden avulla on mahdollista tehdä kaapeloinnit 19" asennustason sivusta, edestä tai takaa.

    Lisää

+
[X] Sulje

Pakollinen