Ostoskori

Kytkentäkaapit

  • Kompakti kytkentäkaappi AX
    Kompakti kytkentäkaappi AX

    System Perfection. Uusi kompakti AX-kytkentäkaappi helpottaa laajalla valikoimallaan suunnittelutyötä ja tarjoaa laadullaan varman suojan komponenteille eri sovelluksissa.

    Lisää

  • Muovikaapit AX
    Muovikaapit AX

    AX plastic enclosures, optionally with or without inspection window, are ideal for outdoor applications. Numerous mounting domes in the enclosure provide individual interior configuration options in a 25 mm pitch pattern, e.g. with punched sections and rails.

    Lisää

  • Seinäkotelot EL
    Seinäkotelot EL

    3-osainen seinäkotelo, 19 tuuman kiinnitystaso ja Design-laiteovi. Kääntyvä keskiosa takaa hyvän pääsyn asennettuihin komponentteihin edestä ja takaa. Seinäkiinnitysosa mahdollistaa kaapeliläpiviennin ylhäältä ja alhaalta.

    Lisää

  • Yksittäiskaappi VX SE
    Yksittäiskaappi VX SE

    Teräslevystä valmistettu yksittäiskaappi vahvalla runkorakenteella, kaksi integroitua asennustasoa, irrotettava takaseinä ja ovi. Katto, seinät ja profiloitu runko muodostuvat yhdestä aihiosta. Täysin yhteensopiva uuden VX25-rivitysjärjestelmän kanssa. Kaappien leveydet 600-1800 mm ja kaapit syvyydeltään 300 mm kiinteistöautomation sovelluksille. Vähemmän työtä, koska sivuseiniä ei tarvitse asentaa ja koska suuret kaappileveydet korvaavat pienet rivitysyhdistelmät.

    Lisää

  • AE-kytkentäkaapit
    AE-kytkentäkaapit

    Maalattu kotelo jossa teräslevyovi, asennuslevy ja laippalevy pohjassa. Kotelointiluokka IP 66 asti.

    Lisää

  • AE-kytkentäkaapit Ruostumaton teräs
    AE-kytkentäkaapit Ruostumaton teräs

    Kompakti kytkentäkaappi AE, ruostumatonta terästä, sis. asennuslevyn

    Lisää

  • Järjestelmäkaapit CM
    Järjestelmäkaapit CM

    Teräslevystä valmistettu kotelo jossa ovi ja asennuslevy, pohja auki haluttujen kaapelinläpivientilevyjen kiinnittämiseen. Kotelointiluokka IP 55. Rittalin kompaktien kytkentäkaappien koteloiden ja TS 8 -rivikaappijärjestelmän asennusvaihtoehtojen yhdistelmä. Oven asennusreikälistat mahdollistavat asennuskiskojen ja kaapeliletkun pidikkeiden nopean kiinnityksen.

    Lisää

  • Yksittäiskaappi SE 8
    Yksittäiskaappi SE 8

    Yksittäiskaappi teräslevyä, vahva runkorakenne, kaksi integroitua asennustasoa, irrotettava takaseinä ja ovi. Katto ja seinät koostuvat yhdestä kappaleesta ja profiloidusta rungosta. Sisärakenne sopii täysin yhteen TS 8:n kanssa, joten tuote on helppo integroida TS 8 -tuoteperheeseen. Kaapin leveydet 600 - 1800 mm. Kiinteät sivuseinät vähentävät asennusaikaa.

    Lisää

+
[X] Sulje

Pakollinen