Ostoskori

Ulkojäähdytin

  • TopTherm-suodatintuulettimet
    TopTherm-suodatintuulettimet

    Täydellinen tuuletinyksikkö pinta-asennukseen ilman työkaluja. Ilmamäärä 20 - 900 m³/h, kotelointiluokka IP 54 standardin mukainen.

    Lisää

  • TopTherm-suodatintuulettimet EC-tekniikalla
    TopTherm-suodatintuulettimet EC-tekniikalla

    Energiatehokas RTT suodatintuuletinmalli EC-tekniikalla. 180 m³/h:sta alkaen integroidulla ohjausliitännällä (0–10 V/PWM tulo ja nopeussignaalin lähtö) tuulettimen säätöä ja valvontaa varten.

    Lisää

  • Roiskevesisuoja nostaa kotelointiluokkaa.
    Roiskevesisuoja nostaa kotelointiluokkaa.

    Erityisesti elintarviketeollisuuden vaatimuksiin suunniteltu roiskevesisuoja estää vesisuihkun pääsyn kaappiin. Roiskevesisuoja ja vakiosuodatinmatto yhdessä mahdollistavat IP56-kotelointiluokituksen.

    Lisää

  • Seinään asennettava jäähdytin Blue e+ ulkoilma 1,5 kW
    Seinään asennettava jäähdytin Blue e+ ulkoilma 1,5 kW

    Jäähdytysteho 1 500 W. Jäähdytin voidaan asentaa kytkentäkaappiin kolmella eri tavalla (pinta-asennus, osittainen uppoasennus tai täydellinen uppoasennus).

    Lisää

  • Seinäasennettava TopTherm Blue e -jäähdytin, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW
    Seinäasennettava TopTherm Blue e -jäähdytin, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

    Energiatehokkaat Blue e -seinäasennettavat jäähdyttimet teholuokissa 500 – 2 500 W, vakiona integroitu e-Comfort-säädin, RiNano-pinnoite lauhduttimessa ja sähköinen kondenssiveden haihdutus (alk. 1000 W), kotelointiluokka UL Type 3R/4, 12.

    Lisää

  • Kytkentäkaapin lämmitin ilman tuuletinta
    Kytkentäkaapin lämmitin ilman tuuletinta

    Kytkentäkaapin lämmittimet rajoittavat suhteellista kosteutta, estävät kastepistelämpötilan alituksen sekä ehkäisevät kondenssiveden muodostumista. Ennaltaehkäisee korroosion tai sähköisen oikosulun aiheuttamia vahinkoja. Tämä versio on ilman tuuletinta. Jatkuva lämmitysteho 10–150 W.

    Lisää

  • Kytkentäkaapin lämmitin tuulettimella
    Kytkentäkaapin lämmitin tuulettimella

    Kytkentäkaapin lämmittimet rajoittavat suhteellista kosteutta, estävät kastepistelämpötilan alituksen sekä ehkäisevät kondenssiveden muodostumista. Ennaltaehkäisee korroosion tai sähköisen oikosulun aiheuttamia vahinkoja. Tämä versio on varustettu tuulettimella. Jatkuva lämmitysteho 235–800 W.

    Lisää

+
[X] Sulje

Pakollinen