Ostoskori

Seinäasennettava TopTherm Blue e -jäähdytin Kokonaisjäähdytysteho 2,00–4,00 kW

    Seinäasennettava TopTherm Blue e -jäähdytin Kokonaisjäähdytysteho 2,00–4,00 kW

    Energiatehokkaat Blue e -seinäasennettavat jäähdyttimet teholuokissa 2 000 – 4 000 W, vakiona integroitu e-Comfort-säädin, RiNano-pinnoite lauhduttimessa ja sähköinen kondenssiveden haihdutus.

Tuotenumero Kokonaisjäähdytysteho L35 L35 50 Hz Kokonaisjäähdytysteho L35 L35 60 Hz Jännite Materiaali
SK 3332.640 3,95 kW 4,35 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
SK 3329.600 2,55 kW 2,71 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
SK 3332.540 3,95 kW 4,35 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Teräslevy
SK 3329.640 2,55 kW 2,75 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
SK 3328.500 2,1 kW 2,44 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Teräslevy
SK 3328.510 2,1 kW 2,44 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Teräslevy
SK 3329.540 2,55 kW 2,75 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Teräslevy
SK 3328.640 2,05 kW 2,25 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
SK 3329.500 2,55 kW 2,71 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Teräslevy
SK 3328.600 2,1 kW 2,44 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
SK 3329.610 2,55 kW 2,71 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
SK 3329.510 2,55 kW 2,71 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Teräslevy
SK 3328.540 2,05 kW 2,25 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Teräslevy
SK 3328.610 2,1 kW 2,44 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
+
[X] Sulje

Pakollinen