Ostoskori

Seinäasennettavat jäähdyttimet TopTherm, poikittainen Kokonaisjäähdytysteho 0,30 kW

    Seinäasennettavat jäähdyttimet TopTherm, poikittainen Kokonaisjäähdytysteho 0,30 kW

    Kompaktit seinäasennettavat jäähdyttimet, poikittainen, teholuokka 300 W, nanopinnoitetulla lauhduttimella.
Tuotenumero Kokonaisjäähdytysteho L35 L35 50 Hz Kokonaisjäähdytysteho L35 L35 60 Hz Jännite Materiaali
SK 3302.310 0,32 kW 115 V, 1~, 60 Hz Teräslevy
SK 3302.300 0,3 kW 0,32 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Teräslevy
+
[X] Sulje

Pakollinen