Ostoskori

Seinäasennettava TopTherm-jäähdytin Kokonaisjäähdytysteho 0,30 kW

    Seinäasennettava TopTherm-jäähdytin Kokonaisjäähdytysteho 0,30 kW
    Seinäasennettava TopTherm-jäähdytin Kokonaisjäähdytysteho 0,30 kW

    Kompaktit seinäasennettavat jäähdyttimet, teholuokka 300 W, nanopinnoitetulla lauhduttimella.
Tuotenumero Kokonaisjäähdytysteho L35 L35 50 Hz Kokonaisjäähdytysteho L35 L35 60 Hz Jännite Materiaali
SK 3302.110 0,34 kW 115 V, 1~, 60 Hz Teräslevy
SK 3302.200 0,32 kW 0,34 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
SK 3302.100 0,32 kW 0,34 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Teräslevy
SK 3302.210 0,34 kW 115 V, 1~, 60 Hz Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
+
[X] Sulje

Pakollinen