Ostoskori

Seinäasennettava TopTherm Blue e -jäähdytin Kokonaisjäähdytysteho 0,50–0,75 kW

    Seinäasennettava TopTherm Blue e -jäähdytin Kokonaisjäähdytysteho 0,50–0,75 kW
    Seinäasennettava TopTherm Blue e -jäähdytin Kokonaisjäähdytysteho 0,50–0,75 kW

    Energiatehokkaat Blue e -seinäasennettavat jäähdyttimet teholuokissa 500–750 W, vakiona integroitu e-Comfort-säädin ja RiNano-pinnoite lauhduttimessa ja sähköinen kondenssiveden haihdutus.
    Lue lisää
Tuotenumero Kokonaisjäähdytysteho L35 L35 50 Hz Kokonaisjäähdytysteho L35 L35 60 Hz Jännite Materiaali
SK 3303.600 0,55 kW 0,66 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
SK 3303.610 0,66 kW 115 V, 1~, 60 Hz Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
SK 3303.500 0,55 kW 0,66 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Teräslevy
SK 3361.610 0,85 kW 115 V, 1~, 60 Hz Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
SK 3303.510 0,66 kW 115 V, 1~, 60 Hz Teräslevy
SK 3361.540 0,85 kW 0,89 kW 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz Teräslevy
SK 3361.510 0,89 kW 115 V, 1~, 60 Hz Teräslevy
SK 3361.500 0,85 kW 0,89 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Teräslevy
SK 3361.600 0,85 kW 0,89 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
+
[X] Sulje

Pakollinen