Ostoskori

Seinäasennettava TopTherm Blue e -jäähdytin Kokonaisjäähdytysteho 1,00–1,50 kW

    Seinäasennettava TopTherm Blue e -jäähdytin Kokonaisjäähdytysteho 1,00–1,50 kW
    Seinäasennettava TopTherm Blue e -jäähdytin Kokonaisjäähdytysteho 1,00–1,50 kW

    Energiatehokkaat Blue e -seinäasennettavat jäähdyttimet teholuokissa 1 000 – 1 500 W, vakiona integroitu e-Comfort-säädin, RiNano-pinnoite lauhduttimessa ja sähköinen kondenssiveden haihdutus.
    Lue lisää

Tuotenumero Kokonaisjäähdytysteho L35 L35 50 Hz Kokonaisjäähdytysteho L35 L35 60 Hz Jännite Materiaali
SK 3305.600 1,6 kW 1,76 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
SK 3305.610 1,6 kW 1,76 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
SK 3305.500 1,6 kW 1,76 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Teräslevy
SK 3305.640 1,6 kW 1,61 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
SK 3304.500 1,1 kW 1,25 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Teräslevy
SK 3305.540 1,6 kW 1,61 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Teräslevy
SK 3304.610 1,1 kW 1,25 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
SK 3304.510 1,1 kW 1,25 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Teräslevy
SK 3304.640 1,1 kW 1,26 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
SK 3304.600 1,1 kW 1,25 kW 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
SK 3304.540 1,1 kW 1,25 kW 400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Teräslevy
SK 3305.510 1,6 kW 1,76 kW 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz Teräslevy
+
[X] Sulje

Pakollinen