Ostoskori

Painetuulettimet, 482,6 mm (19") Ilmamäärä 320 m³/h

    Painetuulettimet, 482,6 mm (19

    2 HE painetuuletin, ilmamäärä enint. 320 m3/h. Matala 52 dB:n melutaso sallii käytön myös toimistoympäristössä.
Tuotenumero Jännite Ilmamäärä
SK 3145.000 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 320 m³/h
SK 3144.000 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 320 m³/h
+
[X] Sulje

Pakollinen