Rivikaappijärjestelmä VX25 BMW AG -konsernin standardi

Til.nro: VX 7993164

Koskee kaikkia BMW AG komponentti- ja autotehtaita. CE virransyöttökaapit, joissa 200 mm korkea jalusta.

Til.nro:
VX 7993164
Tuotekuvaus
Koskee kaikkia BMW AG komponentti- ja autotehtaita. CE virransyöttökaapit, joissa 200 mm korkea jalusta.
Materiaali
Kaappirunko: Teräslevy, 1,5 mm
Katto: Teräslevy, 1,5 mm
Ovi: Teräslevy, 2,0 mm
Takaseinä: Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Kaappirunko: Pohjamaalattu
Ovi, katto ja takaseinä: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
Väri
Kotelo: RAL 7035
Jalusta: RAL 9005
Toimitus
Oikeaan oveen on asennettu Komfort-kahva adapterisarjan kanssa ja kaksoislehtilukolla
Oikealle ja vasemmalle asennetut sivuseinät
200 mm korkea jalusta, kuten 8660.02X, sisältää neljä kulmakappaletta, kaksi päällekkäin asennettua 100 mm korkeaa peitelevyä eteen ja 200 mm korkeaa peitelevyä oikealle, vasemmalle ja taakse
Eteen ylös LED-järjestelmävalaisimella 2500.220, 24 V, asennuksella 2500.410 ja ovikytkimellä 2500.460
Ovet on yhdistetty maadoituspunoksella 2412.316 rungon yläosaan.
Ilman asennuslevyä
Pariovet 180° saranoilla
Oikeassa ovessa 220 mm alhaalta asennetun kaaviotaskun ja 950 mm alhaalta asennetun kaaviotelineen kanssa
Ilman pohjalevyjä
Jalustan vasemmalle puolelle on asennettu vedenpoistokisko syvyyssuuntaan, asennuspisteet: 1. ja 3. runkoreikä vasemmalta
Mitat
Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 600 mm
Korkeus, sis. jalusta
2 200 mm
Ovien määrä
2
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
132,628 kg
Bruttopaino
142,729 kg
EAN
4028177960091
Dokumentaatiot
White Paper
Tietolehdet
Data sheets