- Til.nro:
- AX 7993575
- Materiaali
- Teräslevy, 3,0 mm
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Leveys: 447 mm
Syvyys: 149 mm - Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 12
- Laippa
- Koko: 3
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 54
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,16 kg
- Bruttopaino
- 1,89 kg
- Tullitariffinimike
- 73079100
- Tuotekuvaus
- AX gland plate, size 3, for support arm system 130 mm diameter
- Hyväksynnät
- UL + C-UL - FTTA