Verkko- ja palvelinkaapit TS IT laiteovella, 482.6 mm (19") kiinnitysprofiileilla

Til.nro: DK 5531120

TS IT, suljettu, suoraa kaappikohtaista ilmastointia varten. 19-tuumainen, syvyyssäädettävät 19 tuuman profiilikiskot mahdollistavat jopa 1 500 kg:n kuormituksen eri mitoissa.

Korimutteri, 1 U johtava liitos

Sivuseinä, lukittava TS:lle, TS IT:lle

Rivityskiinnike, ulkopuolelle TS/TS-kaappeihin

Kaapelien vedonpoistokiskot TS:lle, TS IT:lle

PDU UK basic

PDU metered

PDU basic

PDU switched

PDU managed

PDU metered plus

PDU UK, rakenne metered

Til.nro:
DK 5531120
Materiaali
Teräslevy
Alumiini
Laiteovi: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely
Kaappirunko: Pohjamaalattu
Sisärakenteet: pohjamaalattu
Ovet ja katto: pohjamaalattu, pulverimaalaus
General colour
RAL 7035
Väri
Kaapin runko ja levyosat: RAL 7035
Sisärakenteet: RAL 9005
Toimitus
Kaappirunko TS 8 ovilla ja kattolevyllä
Alumiininen laiteovi edessä, 180°-saranat
Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E
Kaksi 482,6 mm (19")-kiinnitysprofiilia edessä ja takana, asennus syvyyssäätökiskoihin pikakiinnityksellä
Korotuspalat, korkeus 50 mm, kansilevyn nostamiseen tuulettimen katkaisun yläpuolelle kattolevyssä passiivista tuuletusta varten (sis. toimitukseen). Ei tarvita malleissa, joissa ei ole aukotusta.
Liitäntätarvikkeet potentiaalitasaukseen maadoituspisteellä (sis. toimitukseen)
12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen)
50 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen)
IPPC-lava
Kattolevy, moniosainen, irrotettava, kaapeliläpivienti sivulta syvyyssuunnassa ja peitetty aukotus tuuletinlevylle.
Teräslevyovi takana, umpinainen, jaettu pystysuoraan, 180°:n saranat
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.200 mm
Syvyys: 800 mm
Korkeusyksiköt
47 U
Korkeusyksiköt
47 U
Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana
84 mm / 168 mm
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)
545 mm
Design doors
kiinni
Rakenne 19"-taso(t)
Profiilikiskot, 482,6 mm (19")
Kuormitettavuus
15 000 N
Ohje
Rivitettäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180°
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
91,5 kg
Bruttopaino
96,2 kg
EAN
4028177702769
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Tuotekuvaus
TS IT 600x2200x800 47U lasiovella
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit
Pintakäsittely
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat
Visio Shapes