Verkko- ja palvelinkaapit TS IT laiteovella, 482.6 mm (19") asennuskehyksellä

Til.nro: DK 5506141

TS IT, laiteovella, suunniteltu suoraa kaappikohtaista ilmastointia varten. 19 tuuman asennuskehyksillä, jotka kestävät jopa 1 500 kg:n kuormituksen. Saatavana eri mitoissa.

Korimutteri, 1 U johtava liitos

Rivityskiinnike, ulkopuolelle TS/TS-kaappeihin

Pohjalevy TS IT-, TX CableNet-kaapeille

Kaapelien vedonpoistokiskot TS:lle, TS IT:lle

PDU UK basic

PDU metered

PDU basic

PDU switched

PDU managed

PDU metered plus

PDU UK, rakenne metered

Til.nro:
DK 5506141
Materiaali
Teräslevy
Alumiini
Laiteovi: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
Pintakäsittely
Kaappirunko: Pohjamaalattu
Sisärakenteet: pohjamaalattu
Ovet ja katto: pohjamaalattu, pulverimaalaus
General colour
RAL 7035
Väri
Kaapin runko ja levyosat: RAL 7035
Sisärakenteet: RAL 9005
Toimitus
Kaappirunko TS 8 ovilla ja kattolevyllä
Alumiininen laiteovi edessä, 180°-saranat
Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E
Kaksi 482,6 mm:n (19":n) asennuskehystä, edessä ja takana, säädettävissä syvyyssuunnassa
Korotuspalat, korkeus 50 mm, kansilevyn nostamiseen tuulettimen katkaisun yläpuolelle kattolevyssä passiivista tuuletusta varten (sis. toimitukseen). Ei tarvita malleissa, joissa ei ole aukotusta.
Liitäntätarvikkeet potentiaalitasaukseen maadoituspisteellä (sis. toimitukseen)
12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen)
50 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen)
IPPC-lava
Kattolevy, moniosainen, irrotettava, kaapeliläpivienti takana poikittain ja peitetty aukotus kattotuulettimelle.
Teräslevyovi takana, umpinainen, jaettu pystysuoraan, 180°:n saranat
Mitat
Leveys: 800 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 600 mm
Korkeusyksiköt
42 U
Korkeusyksiköt
42 U
Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana
87 mm / 65 mm
Tasojen etäisyys (toimitettaessa)
445 mm
Design doors
kiinni
Rakenne 19"-taso(t)
Asennuskehys, 482,6 mm (19")
Kuormitettavuus
15 000 N
Ohje
Rivitettäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180°
Pohjamateriaali
Alumiini
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
103,7 kg
Bruttopaino
109,2 kg
EAN
4028177705968
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Tuotekuvaus
TS IT 800x2000x600 42U laiteovi 19"kehys
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Sertifikaatit
Pintakäsittely
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat
Visio Shapes