Seinäasennettavat jäähdyttimet perussäätimellä
Tuotenumero: SK 3329.104
Seinäasennettavat jäähdyttimet teholuokissa 500 – 4 000 W, vakiona integroitu perussäädin, RiNano-pinnoite lauhduttimessa ja sähköinen kondenssiveden haihdutus.
- Tuotenumero:
- SK 3329.104
- Toimitus
- Johdotettu liitäntävalmiiksi
Porausmalli
Kiinnitystarvikkeet - Rakenne
- seinäasennus
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- Ulkokierto IP 34
- Sisäkierto IP 54
- Kylmäaine/jäähdytysaine
- Kylmäaine: R134a
Määrä: 0 kg - Lämpötilan säätö
- Basic-säädin (tehdasasetus +35 °C)
- Käyttölämpötila-alue
- 20 °C...55 °C
- Säätöalue
- 30 °C...55 °C
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 68,4 kg
- Bruttopaino
- 72 kg
- EAN
- 4028177389434
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Dokumentaatiot
- Safety instructions