Tämä tuote poistuu: 30.1.2021
- Til.nro:
- SV 9674100
- Tuotekuvaus
- Virtakiskopitimien asentamiseen 185 mm:n etäisyydelle kiskojen keskikohdista (SV 3052.000) ja kosketussuoja (SV 9660.460–9660.490).
- Käyttöalueet
- asennukseen taka-alueen keskelle (185 mm)
- Materiaali
- Teräslevy, sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 1,4 kg
- Bruttopaino
- 1,5 kg
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177684775
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Tuotekuvaus
- SV Järjestelmäkiinnike vp=2kpl