Tämä tuote poistuu: 31.1.2020
- Tuotenumero:
- SV 9674.761
- Tuotekuvaus
- Kannatinkehyssarja DIN-kiskoasenteisten laitteiden (esim. MCB:t) asennukseen. Kannatinkiskojen kiinnitys tapahtuu kahdella asennuskulmalla toimintalohkon sivuseinämoduuleihin sisäiseen erotukseen. Peitelevy kiinnitetään kannatinkehykseen pyälletyillä ruuveilla. Yhdessä toimintalohkojakajien, osa-asennuslevyjen ja sivuseinämoduulien kanssa voidaan toteuttaa Form 2, 3 tai 4 mukainen sisäinen alijako.
- Materiaali
- Kannatinkehys: Teräslevy, sinkitty, 1,5 mm
Peitelevy: Teräslevy, maalattu, 1,5 mm - Toimitus
- Kannatinkiskot
2 asennuskulmaa
1 peitelevy aukotuksella
Sis. kiinnitystarvikkeet - Toimintalohkon korkeus
- 150 mm
- Sopii:
- Leveys: = 600 mm
- Jakoyksiköiden määrä 17,5 mm
- 1 x 24
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,9 kg
- Bruttopaino
- 2 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177543799
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- Automaattisulakkeiden as.pohja 600x150mm