- Til.nro:
- VX 5330813
- Materiaali
- Teräslevy
Alumiini
Front door: Aluminium, 1.25 mm
Rear door: Sheet steel, 1.5 mm
- Pintakäsittely
- Kaappirunko: Pohjamaalattu
Sisärakenne: Maalattu
Takaovi ja katto: Pohjamaalattu, pulverimaalaus
Etuovi: Alumiinia, eloksoitu/maalattu
- General colour
- RAL 7035
- Väri
- Kotelokehys, takaovi ja katto: RAL 7035
Etuovi: Pystysuora profiili, hopeanvärinen ja vaakasuora profiili RAL9005
Sisäasennus, tuuletusritilä edessä: RAL 9005
Kahva ja saranat: RAL 9005
- Toimitus
- VX kaappirunko ovilla ja kattolevyllä
Alumiini-teräsovi edessä, tuuletettu (reikälevyssä vapaata tilaa noin 85 %), 180°-saranat
Teräsovi takana, ilmanvaihdolla (reikälevyssä vapaata tilaa noin 85 %), jaettu pystysuoraan, 180°:n saranat
Lukko edessä ja takana: Komfort-kahva puoliprofiilisylinterille ja turvalukolle 3524 E
Profiilikiskot, 482,6 mm (19")
Korotuspalat, korkeus 50 mm, kansilevyn nostamiseen tuulettimen katkaisun yläpuolelle kattolevyssä passiivista tuuletusta varten (sis. toimitukseen). Ei tarvita malleissa, joissa ei ole aukotusta.
12 x 19" korimutteri, 1 U, johtava (sis. toimitukseen)
25 torx-ruuvia, johtavia (sis. toimitukseen)
IPPC-lava
Kattolevy, moniosainen, kaapeliläpivienti kulmissa edessä ja takana
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 800 mm
- Korkeusyksiköt
- 42 U
- Korkeusyksiköt
- 42 U
- Vapaa asennustila 19 tuuman tasolle, edessä/takana
- 87 mm / 520 mm
- Tasojen etäisyys (toimitettaessa)
- 525 mm
- 19":n kiinnitys
- Asennuskulmalla kiinnitetty runkotelineeseen ylös ja syvyyssuuntaiseen kiskoon alas
- Rakenne
- Dynamic
- Rakenne 19"-taso(t)
- 19" taso edessä ja takana
- Kuormitettavuus
- 8 000 N
- Enimmäiskuormitettavuus (staattinen) kaappia kohden UL 2416:n mukaan
- 8 000 N
- Ohje
- Rivitettäessä oven avautumiskulmma on pienempi kuin 180°
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- EAN
- 4028177946392
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Tuotekuvaus
-
VX IT, 19" mounting angles, dynamic, front and rear, vented, WHD: 600 x 2000 x 800 mm, 42 U